UCC28780EVM-002

UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ クランプ フライバック 45W AC/DC の EVM

UCC28780EVM-002

ご注文はこちら

概要

UCC28780EVM-002 は、GaN MOSFET パワー IC である NV6115 および NV6117 を使用し、公称 300kHz の高周波動作で UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを用いた 45W オフライン アダプタにおいて、高効率および高電力密度を実証します。 この評価基板は二次側に UCC24612 同期整流コントローラも使用しています。 出力は、入力電圧 90Vac ~ 264Vac の範囲にわたり、20Vdc に安定化されています。 UCC28780コントローラは、全入力電圧範囲および全負荷範囲における電力損失を最小化するため、複数のアダプティブ モードで動作します。

特長
  • アクティブ クランプ フライバック コントローラ、GaN MOSFET パワー IC、および同期整流器を使用する、45W、20V の AC/DC コンバータ
  • 高効率 (>94%)、高電力密度 (>20W/in3 )、低スタンバイ電力 (55mW)、高スイッチング周波数 (300kHz)
  • EU 行動規範と米国エネルギー省の効率要件を上回る
  • アダプティブ昇圧モード機能により、軽負荷時も高効率を維持
  • この評価基板はテスト済みで発注可能、ユーザーズ ガイドが公開済み

  • 高電圧 EVM ユーザー安全ガイドライン (SLVT174)

AC/DC controllers
UCC24612 高周波のマルチモード同期整流器コントローラ UCC28780 1MHz 高周波アクティブ クランプ フライバック コントローラ

 

シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28780EVM-002 — UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ・クランプ・フライバック 45W AC/DC の EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28780EVM-002 UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ・クランプ・フライバック 45W AC/DC の EVM

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLUM597 — UCC24612 SIMPLIS Model

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC controllers
UCC24612 高周波のマルチモード同期整流器コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCC28780EVM-002 UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ クランプ フライバック 45W AC/DC の EVM

SLUM597 UCC24612 SIMPLIS Model

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2018/01/30
製品
AC/DC controllers
UCC24612 高周波のマルチモード同期整流器コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCC28780EVM-002 UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ クランプ フライバック 45W AC/DC の EVM
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28780EVM-002 (Rev. A) 2018/02/07
証明書 UCC28780EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Intelligently control an active clamp flyback PDF | HTML 2018/03/01

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
UCC24612-1EVM 2 次側の同期整流コントローラ ダイオード交換デモ ボード

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP40328 SJ FET を採用した、高効率で電力密度の高いアクティブ クランプ フライバック アダプタのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。