ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27710

アクティブ

インターロック機能搭載、0.5A/1.0A、620V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 700 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 20 Peak output current (A) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 10 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.14 Rise time (ns) 35 Fall time (ns) 16 Iq (mA) 0.25 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Noninverting Switch node voltage (V) -11 Features Dead time control, Interlock Driver configuration CMOS compatible, Dual, Noninverting, TTL compatible
Bootstrap supply voltage (max) (V) 700 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 20 Peak output current (A) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 10 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.14 Rise time (ns) 35 Fall time (ns) 16 Iq (mA) 0.25 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Noninverting Switch node voltage (V) -11 Features Dead time control, Interlock Driver configuration CMOS compatible, Dual, Noninverting, TTL compatible
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • ハイサイドおよびローサイド構成
  • 出力インターロックおよび150nsのデッドタイムを備えたデュアル入力
  • 最大620Vまで完全動作、HBピンの絶対最大定格700V
  • VDD推奨範囲: 10V~20V
  • 0.5Aソース、1.0Aシンクのピーク出力電流
  • dv/dt耐性: 50V/ns
  • HSピンで-11Vまでロジック動作
  • 入力における負の電圧許容範囲: -5V
  • 大きな負の過渡安全動作領域
  • 両方のチャネルでのUVLO保護
  • 短い伝搬遅延(標準値140ns)
  • 遅延マッチング(標準値8ns)
  • ブートストラップ動作用に設計されたフローティング・チャネル
  • 低い静止電流
  • TTLおよびCMOS互換の入力
  • 業界標準のSOIC-8パッケージ
  • すべてのパラメータは-40℃~+125℃の温度範囲で規定
  • ハイサイドおよびローサイド構成
  • 出力インターロックおよび150nsのデッドタイムを備えたデュアル入力
  • 最大620Vまで完全動作、HBピンの絶対最大定格700V
  • VDD推奨範囲: 10V~20V
  • 0.5Aソース、1.0Aシンクのピーク出力電流
  • dv/dt耐性: 50V/ns
  • HSピンで-11Vまでロジック動作
  • 入力における負の電圧許容範囲: -5V
  • 大きな負の過渡安全動作領域
  • 両方のチャネルでのUVLO保護
  • 短い伝搬遅延(標準値140ns)
  • 遅延マッチング(標準値8ns)
  • ブートストラップ動作用に設計されたフローティング・チャネル
  • 低い静止電流
  • TTLおよびCMOS互換の入力
  • 業界標準のSOIC-8パッケージ
  • すべてのパラメータは-40℃~+125℃の温度範囲で規定

UCC27710は620Vのハイサイドおよびローサイド・ゲート・ドライバで、ソース0.5A、シンク1.0Aの電流能力を持ち、パワーMOSFETやIGBTを駆動するよう設計されています。

推奨VDD動作電圧は、IGBTでは10V~20V、パワーMOSFETでは10V~17Vです。

UCC27710には保護機能が組み込まれており、入力がオープンの状態、または最小入力パルス幅の仕様が満たされていない場合、出力はLOWに保持されます。インターロックおよびデッドタイム機能により、両方の出力が同時にオンになることが防止されます。さらに、このデバイスは10V~20Vの広い範囲のバイアス電源電圧を受け付け、VDDおよびHBの両方のバイアス電源についてUVLO保護を行います。

このデバイスは、TIの最先端の高耐圧デバイス・テクノロジで開発され、堅牢な駆動能力、非常に優れたノイズおよび過渡耐性が特長です。これには、入力における大きな負の電圧の許容、高いdV/dt許容、スイッチ・ノード(HS)における広い負の過渡安全動作領域(NTSOA)、インターロックが含まれます。

このデバイスは、1つのグランド基準チャネル(LO)と1つのフローティング・チャネル(HO)で構成され、ブートストラップまたは絶縁電源で動作するよう設計されています。このデバイスは、伝搬遅延が短く、両方のチャネル間で遅延マッチングが非常に優れています。UCC27710で、各チャネルはそれぞれHIおよびLI入力ピンにより制御されます。

UCC27710は620Vのハイサイドおよびローサイド・ゲート・ドライバで、ソース0.5A、シンク1.0Aの電流能力を持ち、パワーMOSFETやIGBTを駆動するよう設計されています。

推奨VDD動作電圧は、IGBTでは10V~20V、パワーMOSFETでは10V~17Vです。

UCC27710には保護機能が組み込まれており、入力がオープンの状態、または最小入力パルス幅の仕様が満たされていない場合、出力はLOWに保持されます。インターロックおよびデッドタイム機能により、両方の出力が同時にオンになることが防止されます。さらに、このデバイスは10V~20Vの広い範囲のバイアス電源電圧を受け付け、VDDおよびHBの両方のバイアス電源についてUVLO保護を行います。

このデバイスは、TIの最先端の高耐圧デバイス・テクノロジで開発され、堅牢な駆動能力、非常に優れたノイズおよび過渡耐性が特長です。これには、入力における大きな負の電圧の許容、高いdV/dt許容、スイッチ・ノード(HS)における広い負の過渡安全動作領域(NTSOA)、インターロックが含まれます。

このデバイスは、1つのグランド基準チャネル(LO)と1つのフローティング・チャネル(HO)で構成され、ブートストラップまたは絶縁電源で動作するよう設計されています。このデバイスは、伝搬遅延が短く、両方のチャネル間で遅延マッチングが非常に優れています。UCC27710で、各チャネルはそれぞれHIおよびLI入力ピンにより制御されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2101 アクティブ 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ More recent pin-to-pin device with lower voltage rating

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27710 620V、0.5A、1.0Aハイサイド、ローサイド・ゲート・ドライバ、インターロック搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 7月 1日
アプリケーション・ノート 外部ブートストラップ ダイオードと内部ブートストラップ ダイオード – トレードオフと検討事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 9日
アプリケーション・ノート HVAC システム向けゲート ドライバの選択 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート How to Choose a Gate Driver for DC Motor Drives PDF | HTML 2023年 10月 5日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
その他の技術資料 Troubleshooting gate drive circuits in automotive and industrial applications 2021年 3月 23日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
技術記事 How to achieve higher system robustness in DC drives, part 3: minimum input pulse PDF | HTML 2018年 9月 19日
技術記事 How to achieve higher system robustness in DC drives, part 2: interlock and deadti PDF | HTML 2018年 5月 30日
技術記事 How to achieve higher system robustness in DC drives, part 1: negative voltage PDF | HTML 2018年 4月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27710EVM-005 — UCC27710 620V、0.5A、1.0A ハイサイド / ローサイド ゲート ドライバの評価基板

UCC27710EVM-005 は、十分なソース (供給) 電流とシンク (吸い込み) 電流のピーク能力が大きい 620V ハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27710D の評価に適した設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27710 PSpice Transient Model

SLUM591.ZIP (69 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27710 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM634.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ