PMP10145
38W オフライン AC/DC 臨界モード同期整流フライバック コンバータのリファレンス デザイン
PMP10145
概要
PMP10145 リファレンス デザインは、トランジション モード フライバック トポロジに UCC28610 フライバック コントローラを使用します。(80VAC ~ 291VAC の) 広い AC 入力電圧範囲から、絶縁出力 (9V@4.22A) を生成します。このコントローラは、全動作範囲にわたって非連続モード動作とバレー スイッチングを維持します。UCC24630 同期整流コントローラは、大電流負荷で高効率を実現します。
特長
- 同期整流
- 広い入力電圧範囲
- バレー スイッチング
| 出力電圧オプション | PMP10145.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 80 |
| Vin(最大)(V) | 291 |
| Vout (Nom) (V) | 9 |
| Iout(最大)(V) | 4.22 |
| 出力電力(W) | 37.98 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLD3.PDF (138 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10145 Test Results | 2016/04/14 |