ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC5870-Q1

アクティブ

車載、IGBT/SiC 向け、3.75kVrms、30A、シングルチャネル機能安全絶縁型ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Basic Power switch IGBT, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 5250 Peak output current (A) 30 Peak output current (source) (typ) (A) 30 Peak output current (sink) (typ) (A) 30 Features Active miller clamp, Fault reporting, Programmable dead time, SPI, Short circuit protection, Soft turn-off, Soft turnoff, Two-level turn-off, Two-level turnoff Output VCC/VDD (min) (V) 15 Output VCC/VDD (max) (V) 30 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.15 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 1000 Rise time (ns) 150 Fall time (ns) 150 Undervoltage lockout (typ) (V) Programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Number of channels 1 Isolation rating Basic Power switch IGBT, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 5250 Peak output current (A) 30 Peak output current (source) (typ) (A) 30 Peak output current (sink) (typ) (A) 30 Features Active miller clamp, Fault reporting, Programmable dead time, SPI, Short circuit protection, Soft turn-off, Soft turnoff, Two-level turn-off, Two-level turnoff Output VCC/VDD (min) (V) 15 Output VCC/VDD (max) (V) 30 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.15 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 1000 Rise time (ns) 150 Fall time (ns) 150 Undervoltage lockout (typ) (V) Programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant
SSOP (DWJ) 36 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 分割出力ドライバは、30A のピーク・ソース (供給) 電流と 30A のピーク・シンク (吸い込み) 電流を実現
  • ゲート・ドライブの強度に応じて「即時」調整可能
  • 150ns (最大値) の伝搬遅延時間とプログラマブルな最小パルス除去を備えたインターロックおよび貫通電流保護機能
  • 1 次側と 2 次側のアクティブ短絡をサポート
  • 設定可能なパワー・トランジスタ保護機能
    • DESAT に基づく短絡保護機能
    • シャント抵抗を使った過電流および短絡保護機能
    • NTC を使った過熱保護機能
    • パワー・トランジスタ障害時のプログラマブル・ソフト・ターンオフ (STO) と 2 レベル・ターンオフ (2LTOFF)
  • 機能安全準拠
  • 診断機能内蔵:
    • 保護コンパレータのための内蔵セルフ・テスト (BIST)
    • IN+ からトランジスタのゲートへの経路の整合性
    • パワー・トランジスタのスレッショルドの監視
    • 内部クロックの監視
    • フォルト・アラーム (nFLT1) および警告 (nFLT2) 出力
  • 内蔵の 4A アクティブ・ミラー・クランプまたは外付けのミラー・クランプ・トランジスタ用外部駆動 (任意)
  • 先進の高電圧クランプ制御
  • 内部および外部電源の低電圧および過電圧保護機能
  • 低電源またはフローティング入力時の、アクティブ出力プルダウンおよびデフォルト LOW 出力
  • ドライバ・ダイ温度センシングおよび過熱保護機能
  • V CM = 1000V で 100kV/µs 以上のコモン・モード過渡耐性 (CMTI)
  • SPI ベースのデバイス再構成、検証、監視、診断機能
  • 内蔵 10 ビット ADC によるパワー・トランジスタ温度、電圧、電流の監視
  • 安全関連認証:
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧: 3750V RMS、1 分間 (予定)
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 0:–40℃~125℃の動作時周囲温度
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4b
  • 分割出力ドライバは、30A のピーク・ソース (供給) 電流と 30A のピーク・シンク (吸い込み) 電流を実現
  • ゲート・ドライブの強度に応じて「即時」調整可能
  • 150ns (最大値) の伝搬遅延時間とプログラマブルな最小パルス除去を備えたインターロックおよび貫通電流保護機能
  • 1 次側と 2 次側のアクティブ短絡をサポート
  • 設定可能なパワー・トランジスタ保護機能
    • DESAT に基づく短絡保護機能
    • シャント抵抗を使った過電流および短絡保護機能
    • NTC を使った過熱保護機能
    • パワー・トランジスタ障害時のプログラマブル・ソフト・ターンオフ (STO) と 2 レベル・ターンオフ (2LTOFF)
  • 機能安全準拠
  • 診断機能内蔵:
    • 保護コンパレータのための内蔵セルフ・テスト (BIST)
    • IN+ からトランジスタのゲートへの経路の整合性
    • パワー・トランジスタのスレッショルドの監視
    • 内部クロックの監視
    • フォルト・アラーム (nFLT1) および警告 (nFLT2) 出力
  • 内蔵の 4A アクティブ・ミラー・クランプまたは外付けのミラー・クランプ・トランジスタ用外部駆動 (任意)
  • 先進の高電圧クランプ制御
  • 内部および外部電源の低電圧および過電圧保護機能
  • 低電源またはフローティング入力時の、アクティブ出力プルダウンおよびデフォルト LOW 出力
  • ドライバ・ダイ温度センシングおよび過熱保護機能
  • V CM = 1000V で 100kV/µs 以上のコモン・モード過渡耐性 (CMTI)
  • SPI ベースのデバイス再構成、検証、監視、診断機能
  • 内蔵 10 ビット ADC によるパワー・トランジスタ温度、電圧、電流の監視
  • 安全関連認証:
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧: 3750V RMS、1 分間 (予定)
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 0:–40℃~125℃の動作時周囲温度
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4b

UCC5870-Q1 デバイスは、EV/HEV アプリケーションの大電力 SiC MOSFET および IGBT を駆動するための高度に構成可能な絶縁型シングル・チャネル・ゲート・ドライバです。シャント抵抗を使った過電流保護、NTC を使った過熱保護、DESAT 検出などのパワー・トランジスタ保護機能には、これらのフォルト中の選択可能なソフト・ターンオフまたは 2 レベルのターンオフが含まれます。アプリケーションのサイズをさらに小さくするため、 UCC5870-Q1 は、スイッチング中の 4A アクティブ・ミラー・クランプとドライバに電力が供給されていない間のアクティブ・ゲート・プルダウンを内蔵しています。内蔵の 10 ビット ADC を使うと、最大 6 つのアナログ入力とゲート・ドライバ温度を監視することでシステム管理を強化できます。ASIL-D 準拠システムの設計を簡素化する診断および検出機能を内蔵しています。これらの機能のパラメータとスレッショルドは SPI インターフェイスを使って設定できるため、本デバイスはほとんどすべての SiC MOSFET または IGBT と組み合わせて使用できます。

UCC5870-Q1 デバイスは、EV/HEV アプリケーションの大電力 SiC MOSFET および IGBT を駆動するための高度に構成可能な絶縁型シングル・チャネル・ゲート・ドライバです。シャント抵抗を使った過電流保護、NTC を使った過熱保護、DESAT 検出などのパワー・トランジスタ保護機能には、これらのフォルト中の選択可能なソフト・ターンオフまたは 2 レベルのターンオフが含まれます。アプリケーションのサイズをさらに小さくするため、 UCC5870-Q1 は、スイッチング中の 4A アクティブ・ミラー・クランプとドライバに電力が供給されていない間のアクティブ・ゲート・プルダウンを内蔵しています。内蔵の 10 ビット ADC を使うと、最大 6 つのアナログ入力とゲート・ドライバ温度を監視することでシステム管理を強化できます。ASIL-D 準拠システムの設計を簡素化する診断および検出機能を内蔵しています。これらの機能のパラメータとスレッショルドは SPI インターフェイスを使って設定できるため、本デバイスはほとんどすべての SiC MOSFET または IGBT と組み合わせて使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

UCC5870-Q1 機能安全マニュアル、レポート、分析レポート、および FIT レート (平均故障率)、FMD (故障モード分布)、ピンの FMA (故障モード解析) のレポートが入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC5871-Q1 アクティブ 車載、高度な保護機能搭載、30A、絶縁型、5.7kV VRMS、IGBT/SiC MOSFET ゲート ドライバ Functional safety compliant with 5.7-kV isolation voltage
比較対象デバイスと類似の機能
UCC5881-Q1 アクティブ 車載、高度な保護機能搭載、20A、リアルタイムで可変の IGBT/SiC MOSFET 絶縁型ゲート ドライバ UCC5881-Q1 offers 3-level real-time variable gate driver strength for design optimization

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC5870-Q1 30A 絶縁型 IGBT/SiC MOSFET ゲート・ドライバ、車載アプリケーション用先進保護機能付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 10日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
ホワイト・ペーパー Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance (Rev. A) PDF | HTML 2023年 2月 8日
技術記事 Improving safety in EV traction inverter systems PDF | HTML 2022年 12月 8日
アプリケーション・ノート HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 21日
ホワイト・ペーパー Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance.. PDF | HTML 2022年 9月 27日
ホワイト・ペーパー Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance.... PDF | HTML 2022年 9月 27日
ホワイト・ペーパー EV (電気自動車) のトラクション・インバータで設計の優先順位が性能最適化の場合 PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 27日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.. PDF | HTML 2022年 8月 17日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.... PDF | HTML 2022年 8月 17日
ホワイト・ペーパー トラクション・インバータ – 自動車の電動化を支える推進力 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 8月 17日
技術記事 Understanding functional safety for gate drivers and traction inverter systems PDF | HTML 2022年 8月 10日
技術記事 Reducing power loss and thermal dissipation in SiC traction inverters PDF | HTML 2022年 6月 10日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
証明書 UL 1577 Certificate of Compliance 2021年 10月 22日
技術記事 Driving next-generation EV systems with a distributed architecture PDF | HTML 2021年 9月 27日
ホワイト・ペーパー A High-Performance, Integrated Powertrain Solution: The Key to EV Adoption (Rev. A) 2021年 4月 15日
ホワイト・ペーパー A High-Performance, Combo Box Powertrain Solution: the Key to EV Adoption. 2021年 4月 14日
ホワイト・ペーパー A High-Performance, Combo Box Powertrain Solution: the Key to EV Adoption... 2021年 4月 14日
ホワイト・ペーパー 高性能な統合型パワートレイン・ ソリューション: EVに適用するための要件 最新英語版 (Rev.A) 2021年 4月 14日
機能安全情報 Getting started with programming functional safety compliant gate drivers for EV 2021年 3月 23日
その他の技術資料 Protecting Power Devices in Electric Vehicle Applications 2021年 3月 23日
証明書 UCC5870QEVM-045 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 2月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC5870QEVM-045 — UCC5870-Q1 機能安全準拠、15A、絶縁、3 相、IGBT/SiC MOSFET ゲート ドライバの EVM (評価基板)

UCC5870-Q1 3 相評価基板 (EVM) は、先進的な保護機能を搭載した、TI の 15A 絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、EV/HV (電気自動車とハイブリッド車) アプリケーションで大電力の SiC MOSFET と IGBT を駆動することを想定しています。この 3 相 EVM (評価基板) は、ドライバのシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 向けソフトウェアのデバッグと、診断、保護、監視に関するドライバの高度な機能を検討する目的で使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

UCC5870QDWJEVM-026-GUI UCC5870-Q1 EVM GUI Software

UCC5870-Q1 EVM GUI Software
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型ゲート ドライバ
UCC5870-Q1 車載、IGBT/SiC 向け、3.75kVrms、30A、シングルチャネル機能安全絶縁型ゲート ドライバ UCC5871-Q1 車載、高度な保護機能搭載、30A、絶縁型、5.7kV VRMS、IGBT/SiC MOSFET ゲート ドライバ
シミュレーション・モデル

UCC5870-Q1 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUM763A.ZIP (250 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLURAZ3 UCC5870-Q1 XL Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型ゲート ドライバ
UCC5870-Q1 車載、IGBT/SiC 向け、3.75kVrms、30A、シングルチャネル機能安全絶縁型ゲート ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-02009 — ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単一の TMS320F28388D リアルタイム C2000™ マイコンを使用して、HEV/EV のトラクション インバータおよび双方向 DC/DC コンバータを制御する方法を提示します。トラクション制御機能はソフトウェア ベースのリゾルバ / デジタル コンバータ (RDC) を使用し、最高 20,000RPM に達する高速でモーターを駆動します。DC/DC コンバータは、位相シフト フルブリッジ (PSFB) トポロジーと同期整流 (SR) 方式を採用したピーク電流モード制御 (PCMC) 手法を使用します。トラクション インバータ段は、UCC5870-Q1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22817 — 車載対応、SPI プログラマブル ゲート ドライバとトランス内蔵バイアス電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、トラクション インバータとオンボード チャージャ内のパワー スイッチを想定した、絶縁型バイアス電源と絶縁型ゲート ドライバを実現します。バイアス電源とドライバの両方が、800VDC バス アプリケーションが必要とする高い絶縁能力 (3kV RMS で 1 分間) を達成しています。絶縁型バイアスは 24VDC を生成するほか、+15V と -5V 両方のゲート駆動バイアスを供給します。この絶縁型ドライバは、このような大電力スイッチのオン / オフを迅速に切り替えるために必要な大電流 (最大 30A ピーク) (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DWJ) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ