UCD9090-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level H2
- Device CDM ESD classification level C4B
- UCD9090-Q1 Monitor and sequence 10 voltage rails
- All rails sampled every 400 µs
- 12-bit ADC with 2.5-V, 0.5% internal VREF
- Sequence based on time, rail and pin dependencies
- Four programmable undervoltage and overvoltage thresholds per monitor
- Nonvolatile error and peak-value logging per monitor (up to 30 fault detail entries)
- Closed-loop margining for 10 rails
- Margin output adjusts rail voltage to match user-defined margin thresholds
- Programmable watchdog timer and system reset
- Flexible digital I/O configuration
- Pin-selected rail states
- Cascading multiple devices
- Multi-phase PWM clock generator
- Clock frequencies from 15.259 kHz to
125 MHz - Capability to configure independent clock outputs for synchronizing switch-mode power supplies
- Clock frequencies from 15.259 kHz to
- JTAG and I2C/SMBus/PMBus™ interfaces
The UCD9090-Q1 is a 10-rail PMBus and I2C addressable power-supply sequencer and monitor. The device integrates a 12-bit ADC for monitoring up to 10 power-supply voltage inputs. Twenty-three GPIO pins can be used for power supply enables, power-on reset signals, external interrupts, cascading, or other system functions. Ten of these pins offer PWM functionality. Using these pins, the UCD9090-Q1 offers support for margining, and general-purpose PWM functions.
Specific power states can be achieved using the pin-selected rail states feature. This feature allows with the use of up to 3 GPIs to enable and disable any rail. This is useful for implementing system low-power modes and the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) specification that is used for hardware devices.
The TI Fusion Digital Power™ designer software provides device configuration. This PC-based user interface (UI) offers an intuitive interface for configuring, storing, and monitoring all system operating parameters.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ACPI サポート搭載、10 レール電源シーケンス IC とモニタ データシート (Rev. B) | 2017年 9月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Interpret UCD90XXX CSV File | PDF | HTML | 2024年 5月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) | 2019年 4月 12日 | ||||
| ユーザー・ガイド | UCD90xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference (Rev. G) | 2019年 4月 3日 | ||||
| ユーザー・ガイド | UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) | PDF | HTML | 2019年 3月 24日 | |||
| 技術記事 | The need for sequencing in automotive applications | PDF | HTML | 2018年 1月 30日 | |||
| ユーザー・ガイド | Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer | 2017年 5月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCD90SEQ48EVM-560 — UCD9090 10 チャネルのシーケンサ / システム ヘルス モニタの評価基板
UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) は、48 ピンのソケットとインターフェイス回路を使用した、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、10 チャネルのシーケンサ / システム ヘルス モニタである UCD9090RGZ を使用したシステム レベルの開発に役立ちます。この評価基板 (EVM) と、評価基板の GUI 操作に使用する PC を接続するための USB ケーブルが 1 本付属しています。
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 作成ツール
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点