ホーム パワー マネージメント シーケンサ

UCD91320

アクティブ

32 レール PMBus 電源シーケンス IC とシステム マネージャ

製品詳細

Number of supplies monitored 32 Number of sequenced outputs 32 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.85 Iq (typ) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 32 Number of sequenced outputs 32 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.85 Iq (typ) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16 NFBGA (ZAW) 100 81 mm² 9 x 9
  • 最大 24 本のアナログまたはデジタル (パワー グッド) レール + 8 本のデジタル限定レールのシーケンシングと監視
  • 最大 16 レールの PWM マージニング
  • 最大 4 つのデバイスをカスケード接続して、最大 128 レールをシーケンスします
  • アクティブ トリム機能により、出力電圧を調整できます
  • OV、UV、タイムアウト、GPI に起因するフォルトを監視し、それらに応答します
  • フレキシブルなシーケンシングの依存関係、遅延時間、ブール論理、GPIO 構成
  • 複雑なシーケンシング アプリケーションでのレールのステータス依存シーケンシング、遅延時間、LGPO ピン
  • 適応型電圧識別 (AVID) 電圧レギュレータ用の 4 つのレール プロファイル
  • RTC とタイムスタンプ機能を搭載した不揮発性フォルト イベント ログ
    • シングル イベント フォルト ログ (100 エントリ)
    • ブラック ボックス フォルト ログには、すべてのレールのフォルト情報とステータスが保存されます。これには、パワー ダウン イベントが発生する前の最初のフォルトや、最後のフォルトが含まれます

  • 構成アクティビティ中にレールの監視を継続して、稼働時間を最大化します
  • ウォッチドッグ タイマとシステム リセットをプログラム可能
  • GPI 制御レール グループ
  • SEU 軽減と ECC (シングルエラー訂正 + ダブルエラー検出)
  • PMBus™ 1.2 準拠
  • PMBus セキュリティ プロファイル レベル 0。セキュリティ プロファイル レベル 2 で機能を有効にするためのカスタム コマンドが使用可能

  • 最大 24 本のアナログまたはデジタル (パワー グッド) レール + 8 本のデジタル限定レールのシーケンシングと監視
  • 最大 16 レールの PWM マージニング
  • 最大 4 つのデバイスをカスケード接続して、最大 128 レールをシーケンスします
  • アクティブ トリム機能により、出力電圧を調整できます
  • OV、UV、タイムアウト、GPI に起因するフォルトを監視し、それらに応答します
  • フレキシブルなシーケンシングの依存関係、遅延時間、ブール論理、GPIO 構成
  • 複雑なシーケンシング アプリケーションでのレールのステータス依存シーケンシング、遅延時間、LGPO ピン
  • 適応型電圧識別 (AVID) 電圧レギュレータ用の 4 つのレール プロファイル
  • RTC とタイムスタンプ機能を搭載した不揮発性フォルト イベント ログ
    • シングル イベント フォルト ログ (100 エントリ)
    • ブラック ボックス フォルト ログには、すべてのレールのフォルト情報とステータスが保存されます。これには、パワー ダウン イベントが発生する前の最初のフォルトや、最後のフォルトが含まれます

  • 構成アクティビティ中にレールの監視を継続して、稼働時間を最大化します
  • ウォッチドッグ タイマとシステム リセットをプログラム可能
  • GPI 制御レール グループ
  • SEU 軽減と ECC (シングルエラー訂正 + ダブルエラー検出)
  • PMBus™ 1.2 準拠
  • PMBus セキュリティ プロファイル レベル 0。セキュリティ プロファイル レベル 2 で機能を有効にするためのカスタム コマンドが使用可能

UCD91320デバイスは、32 レール PMBus 制御の電源シーケンサです。

専用ピン (MONx) は、アナログまたはデジタル モードで最大 32 個の電圧レールを監視します。32 レール イネーブル (ENx) ピンにより、レギュレータのシーケンシングを可能にします。16 本のマージニング (MARx) ピンを使用して、レギュレータをテストのために上限または下限 (マージン) にプッシュしたり、出力をアクティブにトリムして精度を向上させることができます。16 の論理 GPO (LGPOx) ピンの出力状態は、GPI、レールステータス、その他の LGPO の状態で制御できます。

不揮発性のイベント ログにより、電源のドロップアウト後もフォルト イベントが保持されます。ブラック ボックス フォルト ログには、フォルト情報とすべてのレールのステータスが保持されます。これは、最初の故障とパワーダウン イベント前の最後の故障に対して発生します。カスケード接続機能は、最大 128 個の電圧レールを管理する便利な方法を提供します。

Sequencer Studio™ ソフトウェアは PC ベースの直感的なグラフィック ユーザー インターフェイス (GUI) で、システムの動作パラメータすべてを構成、保存、監視できます。

UCD91xxx デバイスは、複数のセキュリティ保護機能を活用して、デバイスのファームウェアと構成の整合性を維持しています。そのため、故障解析中や返品された場合に、TI がデバイス構成およびファームウェアを読み出すことができない場合があります。デバイスで実行されているファームウェアのバージョンと、デバイスの設定パラメータを記録しておいてください。その結果、TI のチームは返品の際にあらゆる条件を再現することができます。

UCD91320デバイスは、32 レール PMBus 制御の電源シーケンサです。

専用ピン (MONx) は、アナログまたはデジタル モードで最大 32 個の電圧レールを監視します。32 レール イネーブル (ENx) ピンにより、レギュレータのシーケンシングを可能にします。16 本のマージニング (MARx) ピンを使用して、レギュレータをテストのために上限または下限 (マージン) にプッシュしたり、出力をアクティブにトリムして精度を向上させることができます。16 の論理 GPO (LGPOx) ピンの出力状態は、GPI、レールステータス、その他の LGPO の状態で制御できます。

不揮発性のイベント ログにより、電源のドロップアウト後もフォルト イベントが保持されます。ブラック ボックス フォルト ログには、フォルト情報とすべてのレールのステータスが保持されます。これは、最初の故障とパワーダウン イベント前の最後の故障に対して発生します。カスケード接続機能は、最大 128 個の電圧レールを管理する便利な方法を提供します。

Sequencer Studio™ ソフトウェアは PC ベースの直感的なグラフィック ユーザー インターフェイス (GUI) で、システムの動作パラメータすべてを構成、保存、監視できます。

UCD91xxx デバイスは、複数のセキュリティ保護機能を活用して、デバイスのファームウェアと構成の整合性を維持しています。そのため、故障解析中や返品された場合に、TI がデバイス構成およびファームウェアを読み出すことができない場合があります。デバイスで実行されているファームウェアのバージョンと、デバイスの設定パラメータを記録しておいてください。その結果、TI のチームは返品の際にあらゆる条件を再現することができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCD91320 32 レールの PMBus™ パワー シーケンサおよびシステム マネージャ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 6日
アプリケーション・ノート UCD91xxx 電源シーケンス IC およびシステム マネージャ向けの 電圧マージニング回路の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 23日
ユーザー・ガイド UCD91xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference PDF | HTML 2025年 12月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCD91320EVM — UCD91320 評価基板

UCD91320EVM 開発キットは、UCD91320 パワー シーケンサ デバイス向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。この評価基板には、TI の Sequencer Studio GUI と組み合わせて、電源シーケンサ ソリューションの開発を開始するために必要なものがすべて付属。この評価基板は、UCD91320 や、4 つのオンボード LDO を搭載して、複数の電源レールのシーケンシングを迅速に開始できます。また、この評価基板は、信号状態を表示する LED、マージニング用 RC フィルタのフットプリント、電源レール監視を搭載しています。評価基板との通信は、PMBus (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

UCD-POWER-SEQUENCER-STUDIO Configure the UCD91XXX device family using the UCD Power Sequencer Studio

Graphical environment for configuring, storing, and monitoring parameters for the UCD91xxx sequencer family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

UCD-POWER-SEQUENCER-STUDIO-DESIGN Configure the UCD91XXX device family using the UCD Power Sequencer Studio

Graphical environment for configuring, storing, and monitoring parameters for the UCD91xxx sequencer family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian
NFBGA (ZAW) 100 Ultra Librarian