データシート
XTR200
- MODE ピンで電流または電圧出力を選択できます
- 1 つの外付け抵抗によって設定される電流出力の伝達関数
- 電圧出力モードでは、3.75V/V の固定ゲインを達成しています
- 内蔵出力トランジスタにより、外付け部品が不要
- 単一電源上で、グランドから 1mV 以内の電圧を出力することができます
- 広い電源電圧範囲:8V ~ 60V
- 広い動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
- 低い入力オフセット電圧:±200µV
- Low 入力オフセット電圧ドリフト:±0.5µV/℃
- 非常に優れたスパン誤差 (現在のモード):0.01%
- 優れたゲイン誤差 (電圧モード):0.007%
- 出力エラー フラグ (EF)
- 出力ディセーブル (OD)
- 3mm x 2mm 極めて小型 WSON パッケージ
XTR200 は、3 線式の電流または電圧システム用の高電圧、高精度出力ドライバで、0mA ~ 20mA、4mA ~ 20mA、0V ~ 10V などの標準的な産業用信号レベル向けに設計されています。MODE ピンでは、電流出力または電圧出力用にデバイスを設定でき、モードを切り替えるための外部部品を変更する必要はありません。電流出力モードでは、入力電圧と出力電流の比は、1 個の抵抗 RSET によって設定されます。電圧出力モードでは、XTR200 は 3.75V/V の固定ゲインを持っています。このゲインは、内蔵の高精度薄膜抵抗で設定します。
低リーク PMOS 出力トランジスタと短絡電流保護機能を内蔵しているため、必要な外付け部品がさらに少なくなっています。XTR200 と外付け PNP または PMOS トランジスタを使用することで、オンチップの消費電力を低減できます。オンチップ短絡保護機能は、損傷をもたらす過電流イベントから外部トランジスタを保護します。
XTR200 エラー フラグ ピン (EF) は、いくつかの温度または出力フォルト状態を示します。出力ディセーブルピン (OD) は、出力ピンを高インピーダンス状態にし、非常に低いリーク電流にします。
XTR200 は、小型 3mm × 2mm の 10 ピン WSON 表面実装パッケージで提供されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | XTR200 高精度、3 線式電流/電圧トランスミッタ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 29日 |
| 回路設計 | DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電圧出力トランスミッタ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 2月 2日 | |
| 回路設計 | DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電流出力トランスミッタ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 2月 2日 | |
| アプリケーション・ノート | M-CRPS 電流監視出力に XTR200 を使用する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 10日 | |
| 製品概要 | Simplify 4-20mA Current and Voltage Output 3-Wire Transmitters With XTR200 | PDF | HTML | 2025年 10月 13日 | |||
| 証明書 | XTR200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 3月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DQC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。