ALPHA-XILINX-KU060-SPACE

适用于 Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 和 TI 电源的 Alpha Data Systems 航空级 FPGA 开发套件

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE

立即订购

概述

这是一款适用于 Xilinx® XQRKU060 FPGA(工业 -1 速度级)的开发套件。ADA-SDEV-KIT2 采用模块化电路板设计,具有 XRTC 兼容配置模块、两个 FMC 连接器、DDR3 DRAM、系统监控、航空级 TI 电源管理和温度感应解决方案。

DC/DC converters
TPS50601A-SP Radiation-hardened, QML-V, 3V to 7V input, 6A synchronous step-down converter TPS7H4001-SP Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 3V to 7V input 18A synchronous step-down converter

 

DDR 存储器电源 IC
TPS7H3301-SP Radiation-hardened, QML-V, 2.3V to 3.5V input, 3A sink and source DDR termination LDO regulator

 

数字温度传感器
TMP461-SP Radiation-hardened, QML-V, high-accuracy remote and local temperature sensor

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7H1101A-SP Radiation-hardened, QML-V, 1.5V to 7V input, 3A low-noise adjustable low-dropout (LDO) regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

ADA-SDEV-KIT — 适用于 Xilinx® Kintex® Ultrascale™ XQRKU060 FPGA 的 Alpha Data® 板,带 TI 太空级电源

支持的产品和硬件

ADA-SDEV-KIT 适用于 Xilinx® Kintex® Ultrascale™ XQRKU060 FPGA 的 Alpha Data® 板,带 TI 太空级电源

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026-3-27
辐射与可靠性报告 TMP461-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. E) PDF | HTML 2026-2-3
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-7
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025-2-20
辐射与可靠性报告 TPS7H3301-SP and TPS7H3302-SP Single-Event Effects Radiation Report (Rev. C) 2024-1-26
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-2
白皮书 为新时代高性能 航天级 Xilinx FPGA 供电 英语版 PDF | HTML 2021-12-6
辐射与可靠性报告 TMP461-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. C) 2021-1-4
辐射与可靠性报告 TPS50601A-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2019-5-30
辐射与可靠性报告 TPS50601A-SP Single-event Effects (SEE) Test Report (Rev. A) 2019-2-5
辐射与可靠性报告 TMP461-SP (5962R1721701VXC) Neutron Displacement Damage Characterization 2018-9-10
应用手册 Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018-8-1
辐射与可靠性报告 TPS50601A-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2018-7-24
应用手册 Conditional Stability in Feedback Systems 2018-2-21
辐射与可靠性报告 TPS7H1101-SP Neutron Displacement Damage Characterization Report 2017-10-23
应用手册 External Soft-Start Circuit for TPS7H3301-SP Power-Up Sequencing Applications 2016-7-7
辐射与可靠性报告 TPS7H3301-SP Total Ionizing Dose Radiation Report 2016-7-1
辐射与可靠性报告 TPS7H1101‐SP TID and SEE Report (Rev. A) 2015-4-27

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMP461EVM-CVAL 耐辐射 (RHA)、高精度远程和本地温度传感器评估模块 TPS50601ASPEVM-D TPS50601A-SP 双相运行评估模块 TPS50601ASPEVM-S TPS50601A-SP 单相运行评估模块 TPS7H1101SPEVM TPS7H1101SPEVM 评估模块 TPS7H3301EVM-CVAL TPS7H3301-SP DDR 终端评估模块 TPS7H4001EVM-CVAL TPS7H4001 适用于单通道 18A 同步降压转换器的评估模块 TPS7H4001QEVM-CVAL TPS7H4001 适用于四通道 72A 同步降压转换器的评估模块

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。