TPS7H3301-SP
- 5962R14228(1):
- 耐辐射加固保障 (RHA) 符合高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID) 标准
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子栅穿 (SEGR)、单粒子烧毁 (SEB) 对于 LET 的抗扰度 = 70MeV-cm2/mg(2)
- 单粒子瞬变 (SET)、单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子翻转 (SEU) 特征值为 70MeV-cm2/mg(2)
- 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 端接应用
- 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨(3)
- 低至 0.9V 的独立低压输入(VLDOIN),可提高电源效率(3)
- 3A 灌电流和拉电流终端稳压器包含压降补偿功能
- 可实现电源时序的使能输入和电源正常输出
- VTT 终端稳压器
- 输出电压范围:0.5 至 1.75V
- 3A 灌电流和拉电流
- 具有检测输入的精密集成分压器网络
- 遥感 (VTTSNS)
- VTTREF 缓冲基准
-
相对于 VDDQSNS (±3mA) 的精度为 49% 至 51%
- ±10mA 灌电流和拉电流
-
- 集成了欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL) 功能
TPS7H3301-SP 是一款具有内置 VTTREF 缓冲器的 TID 和 SEE 耐辐射双倍数据速率 (DDR) 3A 终端稳压器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录器和有效载荷处理等航天 DDR 端接应用提供完整的紧凑型低噪声解决方案。
TPS7H3301-SP 支持使用 DDR、DDR2、DDR3 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。凭借快速瞬态响应,TPS7H3301-SP VTT 稳压器可在读取/写入状态下提供非常稳定的电源。在瞬变期间,VTTREF 电源的快速跟踪功能可以更大限度地减少 VTT/Vo 和 VTTREF 之间的任何失调电压。为了实现简单的电源时序,TPS7H3301-SP 中集成了使能输入和电源正常输出 (PGOOD)。PGOOD 输出是开漏输出,因此可在所有电源进入稳压状态时将其与多个开漏输出相连来进行监控。使能信号还可用于在挂起至 RAM (S3) 断电模式期间使 VTT/Vo 放电。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H3301EVM-CVAL — TPS7H3301-SP DDR 终端评估模块
TPS7H3301-SP 拉电流/灌电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器旨在支持低噪声应用的系统需求。
它是一个集成式解决方案,具有更小的系统解决方案尺寸、更高的效率和简单的系统设计集成。
用户指南:
PDF
开发套件
ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — 适用于 Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 和 TI 电源的 Alpha Data Systems 航空级 FPGA 开发套件
这是一款适用于 Xilinx® XQRKU060 FPGA(工业 -1 速度级)的开发套件。ADA-SDEV-KIT2 采用模块化电路板设计,具有 XRTC 兼容配置模块、两个 FMC 连接器、DDR3 DRAM、系统监控、航空级 TI 电源管理和温度感应解决方案。
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CFP (HKR) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。