TIDM-TM4C129XS2E

基于 RTOS 且基于高性能 MCU 的可配置串行转以太网转换器参考设计

TIDM-TM4C129XS2E

设计文件

概述

传统产品可能只包含一个串行端口。由于此类终端设备 (EE) 无法添加到共享网络并远距离访问(例如从远程控制站访问),因此其访问正日益成为一项挑战。串行转以太网 (S2E) 转换器提供了一种简单的方法来克服此类 EE 带来的挑战。此参考设计利用基于以太网的 TM4C129x(以前称为 Tiva)微控制器来实现 S2E 转换器,从而加快上市时间并节省成本。

特性
  • 两个串口转 Telnet 端口对,可同时连接两个不同的串行器件
  • HTTP 配置网络服务器,可动态管理 IP 地址、串行端口和 Telnet 端口设置(在运行时)
  • 配置参数存储在电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 中,可恢复出厂设置
  • 软件使用 FreeRTOS™ 来调度任务,使用 lwIP TCP/IP 堆栈和 TI 用于 C 系列的 TivaWare™ 软件(包括驱动程序库和定位器服务)来简化应用开发
  • 设计用于 EK-TM4C129XL(连接的 LaunchPad)和 DK-TM4C129X(经过最少修改)的软件,用于支持的工具链,如 TI 的 Code Composer Studio™ 软件、Keil® MDK、IAR™ 嵌入式工作台和 GNU
  • 具有 RS-232 PHY 的可选电路板,可轻松连接到 EK-TM4C129XL 和 DK-TM4C129X
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU951.PDF (4417 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRF07.PDF (123 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAD4.ZIP (24 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF06.PDF (225 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C1230H6PM具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123FH6PM具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6PGE具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 144 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6PM采用 64 引脚 LQFP 封装、具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB 且基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6PZ具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6ZRB具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 157 引脚 BGA 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6ZXR具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 168 引脚 BGA 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1290NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1290NCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1292NCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+MII、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1292NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+MII、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1294KCPDT具有 120MHZ 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1294NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1297NCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1299KCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1299NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129CNCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129CNCZAD具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129DNCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129DNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129EKCPDT具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129ENCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129ENCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129LNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129XKCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129XNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737-Q1具有反向电流保护和使能功能的汽车级 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2052B高电平有效的 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

MAX3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF

开始开发

硬件开发

评估板

EK-TM4C1294XL — 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件

传统产品可能只包含一个串行端口。由于此类终端设备 (EE) 无法添加到共享网络并远距离访问(例如从远程控制站访问),因此其访问正日益成为一项挑战。串行转以太网 (S2E) 转换器提供了一种简单的方法来克服此类 EE 带来的挑战。此参考设计利用基于以太网的 TM4C129x(以前称为 Tiva)微控制器来实现 S2E 转换器,从而加快上市时间并节省成本。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-MINI-DC 适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ 基于高性能微控制器的低于 1GHz 的物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129SDRAMNVM 从 SDRAM 执行,并在 NVM 中存储代码,以实现高性能 MCU TIDM-TM4C129XBLE 基于高性能 MCU 的 BLE 物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129XS2E 基于 RTOS 且基于高性能 MCU 的可配置串行转以太网转换器参考设计 TIDM-TM4C129XWIFI 基于高性能 MCU 的 Wi-Fi 物联网节点参考设计 TIDM-TM4CFLASHSRAM 并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计,用于在高性能 MCU 上下载和执行代码
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-TLC2543 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EK-TM4C1294XL 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-MINI-DC 适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ 基于高性能微控制器的低于 1GHz 的物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129SDRAMNVM 从 SDRAM 执行,并在 NVM 中存储代码,以实现高性能 MCU TIDM-TM4C129XBLE 基于高性能 MCU 的 BLE 物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129XS2E 基于 RTOS 且基于高性能 MCU 的可配置串行转以太网转换器参考设计 TIDM-TM4C129XWIFI 基于高性能 MCU 的 Wi-Fi 物联网节点参考设计 TIDM-TM4CFLASHSRAM 并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计,用于在高性能 MCU 上下载和执行代码
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-TLC2543 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC

软件开发

固件

TIDCAD5 — TIDM-TM4C129XS2E Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C129XS2E 基于 RTOS 且基于高性能 MCU 的可配置串行转以太网转换器参考设计

TIDCAD5 TIDM-TM4C129XS2E Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-5-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C129XS2E 基于 RTOS 且基于高性能 MCU 的可配置串行转以太网转换器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcad5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcad5/tidcad5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAD5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 RTOS-Based Configurable Serial-to-Ethernet Converter Design Guide 2015-4-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频