TIDM-MINI-DC

适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本

TIDM-MINI-DC

设计文件

概述

TIDM-MINI-DC 参考设计可实现集成以太网中继器功能的轻量级电力线通信 (PLC) 数据集中器 (DC) 解决方案。电网是静态网络,这意味着终端节点安装后,DC 所需支持的节点数量是固定的。电力公司通常有许多馈线线路,而终端消费者数量很少。为这些馈电线路安装能够支持大量终端节点的高性能 DC 解决方案不符合成本效益。该设计可提供低成本 PLC 直流解决方案,能够利用以太网中继器(或边缘路由器)功能支持更小的网络,从而将本地 PLC 网络与基于以太网的主干网络互联,使控制中心可直接控制 PLC 终端节点。

特性
  • 利用与 PLC 服务节点相同的平台,采用轻量级数据集中器解决方案支持多达 32 个节点的网络
  • 借助 PLC/以太网中继器(或边缘路由器)功能实现以太网与 PLC 网络互联,扩展网络覆盖范围
  • TM4C1294 是一款集成了以太网 MAC/PHY 的单芯片 MCU 器件
  • 采用基于 TMS320F28375S 和 AFE032 的迷你 DC 解决方案,支持 CENELEC-A 和 FCC 两个频带
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC77.PDF (4697 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNM3.ZIP (1251 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNM2.PDF (163 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNM5.ZIP (357 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCN1.ZIP (940 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNM4.ZIP (1115 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNM1.PDF (499 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28375S-Q1具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
可配置门

SN74LVC1G57可配置多功能门

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62080采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C123GH6PM采用 64 引脚 LQFP 封装、具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB 且基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2052B高电平有效的 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74HC03具有开漏输出的 4 通道、双输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度与非门

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

PTH08080W2.25A 4.5V 至 18V 输入宽调节微型电源模块

数据表: PDF
功率运算放大器

AFE032适用于驱动低阻抗线路的低成本集成电力线通信 (PLC) 模拟前端

数据表: PDF
实时数字电源 MCU

TMS320F28375S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3897具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

EK-TM4C1294XL — 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件

TIDM-MINI-DC 参考设计可实现集成以太网中继器功能的轻量级电力线通信 (PLC) 数据集中器 (DC) 解决方案。电网是静态网络,这意味着终端节点安装后,DC 所需支持的节点数量是固定的。电力公司通常有许多馈线线路,而终端消费者数量很少。为这些馈电线路安装能够支持大量终端节点的高性能 DC 解决方案不符合成本效益。该设计可提供低成本 PLC 直流解决方案,能够利用以太网中继器(或边缘路由器)功能支持更小的网络,从而将本地 PLC 网络与基于以太网的主干网络互联,使控制中心可直接控制 PLC 终端节点。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-MINI-DC 适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ 基于高性能微控制器的低于 1GHz 的物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129SDRAMNVM 从 SDRAM 执行,并在 NVM 中存储代码,以实现高性能 MCU TIDM-TM4C129XBLE 基于高性能 MCU 的 BLE 物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129XS2E 基于 RTOS 且基于高性能 MCU 的可配置串行转以太网转换器参考设计 TIDM-TM4C129XWIFI 基于高性能 MCU 的 Wi-Fi 物联网节点参考设计 TIDM-TM4CFLASHSRAM 并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计,用于在高性能 MCU 上下载和执行代码
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-TLC2543 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EK-TM4C1294XL 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-MINI-DC 适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ 基于高性能微控制器的低于 1GHz 的物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129SDRAMNVM 从 SDRAM 执行,并在 NVM 中存储代码,以实现高性能 MCU TIDM-TM4C129XBLE 基于高性能 MCU 的 BLE 物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129XS2E 基于 RTOS 且基于高性能 MCU 的可配置串行转以太网转换器参考设计 TIDM-TM4C129XWIFI 基于高性能 MCU 的 Wi-Fi 物联网节点参考设计 TIDM-TM4CFLASHSRAM 并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计,用于在高性能 MCU 上下载和执行代码
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-TLC2543 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC

软件开发

支持软件

TIDCCN2 — TIDM-MINI-DC Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-MINI-DC 适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本

TIDCCN2 TIDM-MINI-DC Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-9-22
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-MINI-DC 适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccn2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccn2/tidccn2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCN2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Data Concentrator Smaller AMI Networks Reduces Infrastructure Cost Design Guide 2016-9-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频