BP-AMC0106-LMG-MD

BP-AMC0106-LMG-MD 评估模块

BP-AMC0106-LMG-MD

立即订购

概述

BP-AMC0106-LMG-MD 评估模块 (EVM) 是一款基于氮化镓 (GaN) 的高级逆变器,具有基于分流器的精密隔离式相电流检测以及 AMC0106M05 Δ-Σ 调制器。利用这项技术,可精确控制高精度驱动器(包括伺服驱动器)。EVM 提供与 TI BoosterPack™ 兼容的接口,用于无缝连接到 C2000™ 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件,以便轻松评估性能。此 EVM 是 TIDA-010936 和 BOOSTXL-LMG2100-MD EVM 的后继产品。

特性
  • 12V 至 60V 的宽输入电压范围且具备极性反转保护功能
  • LMG2100R026 100V 2.6mΩ 的半桥 GaN 功率级
  • GaN 半桥功率级可简化 PCB 布局,并减少寄生电感,从而优化开关性能
  • 与金属氧化物半导体 (MOS) 设计相比,TI GaN 的尺寸减小了 50% 以上
  • 使用 1mΩ 分流器,进行功能隔离式精密直列式相电流检测
  • 无需散热器,能在 24A_RMS (LMG2100R026)下运行
  • TI BoosterPack 兼容型接口具有 3.3V I/O,便于使用 C2000 MCU LaunchPad 开发套件进行性能评估
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG2100R026 100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级

 

隔离式 ADC
AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BP-AMC0106-LMG-MD — 配备 AMC0106 并基于 GaN 的 48V 电机驱动器

支持的产品和硬件

BP-AMC0106-LMG-MD 配备 AMC0106 并基于 GaN 的 48V 电机驱动器

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
实时数字电源 MCU
F29H850TU 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
F29H859TU-Q1 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU
硬件开发
参考设计
TIDM-02014 大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计
子卡
BOOSTXL-3PHGANINV 具有基于分流器的直列式电机相位电流感应功能的 48V 三相逆变器评估模块
评估板
BOOSTXL-LMG2100-MD LMG2100 升压评估模块 BP-AMC0106-LMG-MD BP-AMC0106-LMG-MD 评估模块 DAC128S085EVM 12 位八通道数模转换器评估模块
浏览 下载选项

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK Motor Control SDK for F29x devices

close
版本: 1.00.00.00
发布日期: 2025-7-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
实时数字电源 MCU
F29H850TU 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
F29H859TU-Q1 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU
硬件开发
参考设计
TIDM-02014 大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计
子卡
BOOSTXL-3PHGANINV 具有基于分流器的直列式电机相位电流感应功能的 48V 三相逆变器评估模块
评估板
BOOSTXL-LMG2100-MD LMG2100 升压评估模块 BP-AMC0106-LMG-MD BP-AMC0106-LMG-MD 评估模块 DAC128S085EVM 12 位八通道数模转换器评估模块

文档

START HERE - A guide to getting started with the F29x Motor Control SDK and its components. Descriptions of the reference designs, libraries, and release notes can be found here.

Download Code Composer Studio IDE (v20.2.0 or later)

发布信息

F29x MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize F29x based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.

新增功能

  • TIDM-02014: Traction Inverter reference design for F29H85x
  • 800V, 300kW SiC-based traction inverter system
  • Real-time, variable gate drive strength enable improved system efficiency
  • Isolated gate drivers, bias supply modules, and highly integrated voltage sensing devices for direct connection to high-voltage significantly reduces PCB area
  • Servo_Drive_QEP: Servo drive with incremental encoder for PMSM FOC evaluation for F29H85x
  • Support for BOOSTXL-LMG2100-MD, BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD (E1), and BOOSTXL-3PHGANINV
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BP-AMC0106-LMG-MD 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-16
证书 BP-AMC0106-LMG-MD EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频