CC3200_NFC_CARD_READER

CC3200_NFC_CARD_READER

设计文件

概述

此参考设计结合了 TI 无线微控制器 (CC3200) 和来自第三方提供商 DLP Design 的 TRF7970 NFC BoosterPack。此设计模拟近场通信 (NFC) 读卡器,可通过 Wi-Fi 网络安全地将从 NFC 卡扫描的数据实时传输到任何远程位置或数据库。

免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品无关。

特性
  • CC3200 SimpleLink Wi-Fi 通过 IEEE-802.11 b/g/n 网络提供 Wi-Fi 连接
  • NFC 标准 NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 和 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481)
  • 针对 ISO15693、ISO14443A/B 和 FeliCa 的集成协议处理
  • 用于安全电子邮件数据传输的集成 SMTP
  • 集成 HTTP 服务器,便于配置
  • 包含演示板、用户指南和软件
  • 支持物联网 (IoT)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA70.PDF (2669 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFQ5.PDF (398 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFQ4.PDF (142 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFQ7.ZIP (1712 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAL3.ZIP (917 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFQ6.ZIP (721 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFQ3.PDF (26 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFQ2.PDF (139 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

TRF7964A — TRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7970A — 多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200 — 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

此参考设计结合了 TI 无线微控制器 (CC3200) 和来自第三方提供商 DLP Design 的 TRF7970 NFC BoosterPack。此设计模拟近场通信 (NFC) 读卡器,可通过 Wi-Fi 网络安全地将从 NFC 卡扫描的数据实时传输到任何远程位置或数据库。

免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品无关。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER — 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的 NFC 读卡器 TIDA-00994 — 具有 Wi-Fi® 接口的 RGB LED 信号塔参考设计 TIDC-CC3200-VIDEO — SimpleLink™ CC32xx-OV788 通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的参考设计 TIDC-CC3200AUDBOOST — 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — SimpleLink Wi-Fi 天线选择
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER — 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的 NFC 读卡器 TIDA-00994 — 具有 Wi-Fi® 接口的 RGB LED 信号塔参考设计 TIDC-CC3200-VIDEO — SimpleLink™ CC32xx-OV788 通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的参考设计 TIDC-CC3200AUDBOOST — 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — SimpleLink Wi-Fi 天线选择
评估板

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

此参考设计结合了 TI 无线微控制器 (CC3200) 和来自第三方提供商 DLP Design 的 TRF7970 NFC BoosterPack。此设计模拟近场通信 (NFC) 读卡器,可通过 Wi-Fi 网络安全地将从 NFC 卡扫描的数据实时传输到任何远程位置或数据库。

免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品无关。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER — 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的 NFC 读卡器 TIDM-TM4C129XGATEWAY — 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER — 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的 NFC 读卡器 TIDM-TM4C129XGATEWAY — 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计

软件开发

软件开发套件 (SDK)

CC3200SDK — CC3200 Software Development Kit (SDK), Service Pack, and Add-Ons

 

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SDK 包含用于 CC3200 可编程 MCU 的驱动程序、40 个以上的示例应用以及使用该解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器,这是一款命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)、系统文件和用户文件(证书、网页等)。此 SDK 可与 TI 的 SimpleLInk Wi-Fi CC3200 LaunchPad 配合使用。  

此 SDK 提供各种各样的支持。具有 CCS IDE 但没有 RTOS 的集成 Cortex™-M4 支持此 SDK 中的所有示例应用。此外,有些应用还支持 (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3200 — 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3200MOD — SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER — 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的 NFC 读卡器 TIDC-CC3200AUDBOOST — 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用
评估板
CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

CC3200SDK — CC3200 Software Development Kit (SDK), Service Pack, and Add-Ons

close
最新版本
版本: 1.5.1
发布日期: 2026-4-27

Link to Service Pack Installer for CC3200SDK

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3200 — 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3200MOD — SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER — 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的 NFC 读卡器 TIDC-CC3200AUDBOOST — 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用
评估板
CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

文档

Link to TI-RTOS for CC32xx Product Release

发布信息

The CC3200 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi microcontroller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
支持软件

TIDCAL4 — CC3200 Wi-Fi Enabled NFC Card Reader Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3200 — 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER — 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的 NFC 读卡器

TIDCAL4 — CC3200 Wi-Fi Enabled NFC Card Reader Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-6-30
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3200 — 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER — 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的 NFC 读卡器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcal4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcal4/tidcal4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAL4. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 SimpleLink Wi-Fi Enabled NFC Card Reader Design Guide 2015-6-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频