TPS73801

正在供货

具有反向电流和电压保护功能的 1A、20V、可调节低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 45 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 1 Features Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection Thermal resistance θJA (°C/W) 51 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 45 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 1 Features Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection Thermal resistance θJA (°C/W) 51 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² 6.5 x 7.06
  • 针对快速瞬态响应进行了优化
  • 输出电流:1.0A
  • 压降电压:300mV
  • 低噪声:45µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 静态电流:1mA
  • 无需保护二极管
  • 压降中的受控静态电流
  • 可调节输出电压:1.21V 至 20V
  • 关断模式下静态电流小于 1µA
  • 与 10µF 输出电容器一起工作时保持稳定
  • 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
  • 热限制
  • 针对快速瞬态响应进行了优化
  • 输出电流:1.0A
  • 压降电压:300mV
  • 低噪声:45µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 静态电流:1mA
  • 无需保护二极管
  • 压降中的受控静态电流
  • 可调节输出电压:1.21V 至 20V
  • 关断模式下静态电流小于 1µA
  • 与 10µF 输出电容器一起工作时保持稳定
  • 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
  • 热限制

TPS73801 是一款针对快速瞬态响应进行了优化的低压降 (LDO) 稳压器。该器件可提高 1.0A 的输出电流(压降为 300mV)。工作静态电流为 1mA,在关断时下降至小于 1µA。静态电流受到很好的控制,不会像许多其他稳压器那样在出现压降时上升。除了快速瞬态响应,TPS73801 稳压器还具有极低的输出噪声,这使它更加适合灵敏射频电源应用。

输出电压范围为 1.21V 至 20V。TPS73801稳压器与低至 10µF 的输出电容器搭配使用可保持稳定。与其他稳压器一同使用时的常见情况一样,在无需额外等效串联电阻 (ESR) 的前提下可使用小型陶瓷电容器。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可用作基准电压为 1.21V 的可调器件。TPS73801 稳压器采用 6 引脚 TO-223 (DCQ) 封装。

TPS73801 是一款针对快速瞬态响应进行了优化的低压降 (LDO) 稳压器。该器件可提高 1.0A 的输出电流(压降为 300mV)。工作静态电流为 1mA,在关断时下降至小于 1µA。静态电流受到很好的控制,不会像许多其他稳压器那样在出现压降时上升。除了快速瞬态响应,TPS73801 稳压器还具有极低的输出噪声,这使它更加适合灵敏射频电源应用。

输出电压范围为 1.21V 至 20V。TPS73801稳压器与低至 10µF 的输出电容器搭配使用可保持稳定。与其他稳压器一同使用时的常见情况一样,在无需额外等效串联电阻 (ESR) 的前提下可使用小型陶瓷电容器。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可用作基准电压为 1.21V 的可调器件。TPS73801 稳压器采用 6 引脚 TO-223 (DCQ) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TL1963A 正在供货 具有反向电流和反向电压保护功能的 1.5A、20V 超低压降稳压器 Higher current, lower noise

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS73801 1.0A 低噪声、快速瞬态响应低压降稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 14日
应用手册 Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments (Rev. A) 2018年 5月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-SOT223LDO — 采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (DCQ) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频