TPS794
- 具有使能功能的 250mA 低压降稳压器
- 提供固定和可调节版本
- 高 PSRR:10kHz 时为 60dB
- 快速启动
- 出色的负载、线路瞬态响应
- 超低压降电压:满载时为 155mV(典型值)
- 采用 HVSSOP-8 和 SOT223-6 封装
TPS794 低压降 (LDO) 线性稳压器具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动能力以及出色的线性和负载瞬态响应。此系列中的每款器件在输出端使用小型 2.2µF 陶瓷电容器时,都能实现稳定运行。TPS794 提供低压降电压,在 250mA 电流下典型值为 155mV。对于诸如便携式射频电子器件等使用噪声敏感模拟组件的应用,它们将从高 PSRR、低噪声和快速响应时间等特性中受益。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS794 250mA 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2026年 1月 7日 |
| 应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
| 应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| 测试报告 | TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) | 2014年 5月 12日 | ||||
| 用户指南 | PMP7977 User's Guide | 2013年 9月 11日 | ||||
| 应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 | ||
| 应用手册 | Using 3.3-V Signals for Spartan-3 Configuration and JTAG Ports (Rev. A) | 2004年 4月 13日 | ||||
| 用户指南 | DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture | 2003年 10月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DEM-SOT223LDO — 采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO
The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs). This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-223 (DCQ) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。