DLPLCR90EVM

DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLPLCR90EVM

立即订购

概述

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP9000,后者是一款包含 2560 x 1600 个微镜(间距为 7.56µm)的 0.9 英寸 2xLVDS 数字微镜器件 (DMD)。与 DLPLCRC900DEVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 9,523Hz 的 1 位图形速率。

对于需要使用高度灵活的开发套件来将 DLP 技术整合到各类光导应用的设计人员而言,DLPLCR90EVM 是一款合适的评估工具。此 EVM 为解决方案的实现提供了简单途径,从而更大程度提高 DLP 高速可见光系列产品的分辨率、光通量和亮度。

特性
  • 目标波长为 400nm 至 700nm,1 位图形速率高达 9,523Hz                                                                                                                                                                 
  • DLP9000 DMD 具有 2560 x 1600 个微镜,微镜间距为 7.56µm                                                                                                                                                                
  • 带孔的 DMD 板,便于安装                                                                                                                                                      
  • 两条 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DMD EVM DLPLCR90EVM、控制器 EVM DLPLCRC900DEVM 及适用电源
  2. 阅读 DLPC900 用户指南
  3. 下载 DLPC900 GUIDLPC900 固件
  4. 下载 DMD EVM DLPLCR90EVM-DF 和控制器 EVM DLPLCRC900DEVM-DF 设计文件

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with DLP9000

了解详情

仅订购此硬件

评估板

DLPLCR90EVM

DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ 双 DLPC900 评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 7月 18日
证书 DLPLCR90EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 22日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频