DRV8461EVM
DRV8461 DDW 封装评估模块
DRV8461EVM
概述
DRV8461 EVM 评估模块展示了 DRV8461DDWR 的特性和性能。
DRV8461 是一款面向工业应用的完全集成的步进电机驱动器。该器件可在 4.5V 至 65V 的电源电压范围内运行,能够驱动高达 3A 的满量程电流。
特性
- 集成式电流检测
- 静音步进、智能调优和低噪声衰减模式
- 自动微步进和自定义微步进表,具有 STEP/DIR 和 SPI 选项,并支持高达 1/256 微步进
- 失速检测,用于检测行程终端
- 自动扭矩,可根据负载需求修改输出电流
- 全面保护:UVLO、OCP、TSD、开路负载、nFAULT 引脚
ESD 保护二极管
立即订购并开发
评估板
DRV8461EVM — DRV8461 evaluation module for DDW package
TI.com 上无现货
支持软件
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
版本: 1.0.2
发布日期: 15 八月 2023
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
步进电机驱动器
硬件开发
评估板
文档
发布信息
Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 3月 21日 | |
证书 | DRV8461EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 13日 |