LMR43620RQ5EVM-400

LMR43620-Q1 36V 输入、5V 输出、2A 同步降压转换器评估模块

LMR43620RQ5EVM-400

立即订购

概述

LMR43620RQ5EVM-400 评估模块 (EVM) 可帮助评估 LMR43620-Q1 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR43620-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMR43620-Q1 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR43620-Q1 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 默认情况下为 5V 固定输出电压
  • 输出电流高达 2A
  • 400kHz 默认开关频率(包含用于选择频率的跳线)
  • 具有小尺寸解决方案且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
DC/DC converters
LMR43606-Q1 具有 4uA IQ 和较高轻负载效率的汽车级 36V、600mA 同步降压转换器 LMR43610 具有低 IQ 的 3V 至 36V、1A、低 EMI 同步降压稳压器 LMR43610-Q1 具有低 IQ 的汽车类 3V 至 36V、1A、低 EMI 同步降压稳压器 LMR43620 具有低 IQ 的 3V 至 36V、2A、低 EMI 同步降压稳压器 LMR43620-Q1 具有低 IQ 的汽车类 3V 至 36V、2A、低 EMI 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR43620RQ5EVM-400 — LMR43620-Q1 评估板 2A,5V,400Khz

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR43620RQ5EVM-400 LMR43620-Q1 评估板 2A,5V,400Khz

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR43620-Q1 EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-20
证书 LMR43620RQ5EVM-400 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持