LMR43620

正在供货

具有低 IQ 的 3V 至 36V、2A、低 EMI 同步降压稳压器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 32 Iq (typ) (µA) 1.5 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 32 Iq (typ) (µA) 1.5 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RPE) 9 4 mm² 2 x 2
  • 功能安全型
  • 微型解决方案尺寸和低组件成本
    • 具有可润湿侧翼的 2mm × 2mm HotRod™ 封装
    • 内部补偿
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
    • F SW 与 MODE/SYNC 引脚同步
  • 专为 工业应用而设计
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
    • 支持 42V 的瞬态电压
    • 支持 V IN 最小值 3V
    • 可调范围高达 95% 的 V IN,提供 3.3V 和 5V 固定 V OUT 选项
  • 在 1 mA 时效率高于 85%
    • 在 24V IN、5V OUT(固定)时具有 1.3µA 的 I Q
  • 设计用于可扩展电源
    • 200kHz 至 2.2MHz(RT 引脚)可调节 F SW
    • 与以下器件引脚兼容:
  • 功能安全型
  • 微型解决方案尺寸和低组件成本
    • 具有可润湿侧翼的 2mm × 2mm HotRod™ 封装
    • 内部补偿
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
    • F SW 与 MODE/SYNC 引脚同步
  • 专为 工业应用而设计
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
    • 支持 42V 的瞬态电压
    • 支持 V IN 最小值 3V
    • 可调范围高达 95% 的 V IN,提供 3.3V 和 5V 固定 V OUT 选项
  • 在 1 mA 时效率高于 85%
    • 在 24V IN、5V OUT(固定)时具有 1.3µA 的 I Q
  • 设计用于可扩展电源
    • 200kHz 至 2.2MHz(RT 引脚)可调节 F SW
    • 与以下器件引脚兼容:

LMR436x0 是业界超小型 36V、2A 和 1A 同步直流/直流降压转换器,采用 2mm x 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器支持从 3.0 V 到 36V 的宽输入电压范围,以及高达 42V 的瞬态电压。

控制架构和功能集经过优化,可实现超小型解决方案尺寸。该器件使用峰值电流模式控制,可最大限度地降低输出电容。LMR436x0 使用双随机展频、低 EMI HotRod 封装和经过优化的引脚排列,更大程度地减小了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚型号可用于在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。

LMR436x0 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。

LMR436x0 是业界超小型 36V、2A 和 1A 同步直流/直流降压转换器,采用 2mm x 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器支持从 3.0 V 到 36V 的宽输入电压范围,以及高达 42V 的瞬态电压。

控制架构和功能集经过优化,可实现超小型解决方案尺寸。该器件使用峰值电流模式控制,可最大限度地降低输出电容。LMR436x0 使用双随机展频、低 EMI HotRod 封装和经过优化的引脚排列,更大程度地减小了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚型号可用于在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。

LMR436x0 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR436x0 在 150°C TJMAX 下 IQ < 2.5µA 并采用 4mm2 HotRod™ QFN 封装的 36V 1A/2A 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 12日
白皮书 应对低功耗应用中的低 IQ 挑战 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 20日
白皮书 Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
白皮书 Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用手册 EMI Reduction Technique, Dual Random Spread Spectrum... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 EMI 降低技术:双随机展频 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2022年 11月 11日
功能安全信息 LMR436x0/LMR436x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 18日
技术文章 Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology PDF | HTML 2021年 3月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR43620MQ3EVM-2M — LMR43620-Q1 36V 输入、3.3V 输出、2A 同步降压转换器评估模块

LMR43620MQ3EVM-2M 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR43620-Q1 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR43620-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMR43620-Q1 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR43620-Q1 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LMR43620RQ5EVM-400 — LMR43620-Q1 36V 输入、5V 输出、2A 同步降压转换器评估模块

LMR43620RQ5EVM-400 评估模块 (EVM) 可帮助评估 LMR43620-Q1 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR43620-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMR43620-Q1 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR43620-Q1 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR43620MSC3-Q1 PSpice Transient Model

SNVMC98.ZIP (315 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPE) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频