主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR43610

正在供货

具有低 IQ 的 3V 至 36V、1A、低 EMI 同步降压稳压器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 32 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Pre-bias startup, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000015 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 32 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Pre-bias startup, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000015 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RPE) 9 4 mm² 2 x 2
  • 功能安全型
  • 微型解决方案尺寸和低组件成本
    • 具有可润湿侧翼的 2mm × 2mm HotRod™ 封装
    • 内部补偿
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
    • F SW 与 MODE/SYNC 引脚同步
  • 专为 工业应用而设计
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
    • 支持 42V 的瞬态电压
    • 支持 V IN 最小值 3V
    • 可调范围高达 95% 的 V IN,提供 3.3V 和 5V 固定 V OUT 选项
  • 在 1 mA 时效率高于 85%
    • 在 24V IN、5V OUT(固定)时具有 1.3µA 的 I Q
  • 设计用于可扩展电源
    • 200kHz 至 2.2MHz(RT 引脚)可调节 F SW
    • 与以下器件引脚兼容:
  • 功能安全型
  • 微型解决方案尺寸和低组件成本
    • 具有可润湿侧翼的 2mm × 2mm HotRod™ 封装
    • 内部补偿
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
    • F SW 与 MODE/SYNC 引脚同步
  • 专为 工业应用而设计
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
    • 支持 42V 的瞬态电压
    • 支持 V IN 最小值 3V
    • 可调范围高达 95% 的 V IN,提供 3.3V 和 5V 固定 V OUT 选项
  • 在 1 mA 时效率高于 85%
    • 在 24V IN、5V OUT(固定)时具有 1.3µA 的 I Q
  • 设计用于可扩展电源
    • 200kHz 至 2.2MHz(RT 引脚)可调节 F SW
    • 与以下器件引脚兼容:

LMR436x0 是业界超小型 36V、2A 和 1A 同步直流/直流降压转换器,采用 2mm x 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器支持从 3.0 V 到 36V 的宽输入电压范围,以及高达 42V 的瞬态电压。

控制架构和功能集经过优化,可实现超小型解决方案尺寸。该器件使用峰值电流模式控制,可最大限度地降低输出电容。LMR436x0 使用双随机展频、低 EMI HotRod 封装和经过优化的引脚排列,更大程度地减小了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚型号可用于在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。

LMR436x0 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。

LMR436x0 是业界超小型 36V、2A 和 1A 同步直流/直流降压转换器,采用 2mm x 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器支持从 3.0 V 到 36V 的宽输入电压范围,以及高达 42V 的瞬态电压。

控制架构和功能集经过优化,可实现超小型解决方案尺寸。该器件使用峰值电流模式控制,可最大限度地降低输出电容。LMR436x0 使用双随机展频、低 EMI HotRod 封装和经过优化的引脚排列,更大程度地减小了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚型号可用于在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。

LMR436x0 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM33615 正在供货 3-36V 输入 1-15V 输出 1.5A 同步降压电源模块 Integrated inductor for smaller solution size

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR436x0 在 150°C TJMAX 下 IQ < 2.5µA 并采用 4mm2 HotRod™ QFN 封装的 36V 1A/2A 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 12日
功能安全信息 LMR436x0 and LMR436x0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 27日
白皮书 应对低功耗应用中的低 IQ 挑战 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 20日
白皮书 Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
白皮书 Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用手册 EMI Reduction Technique, Dual Random Spread Spectrum... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 EMI 降低技术:双随机展频 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2022年 11月 11日
技术文章 Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology PDF | HTML 2021年 3月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR43620MQ3EVM-2M — LMR43620-Q1 36V 输入、3.3V 输出、2A 同步降压转换器评估模块

LMR43620MQ3EVM-2M 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR43620-Q1 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR43620-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMR43620-Q1 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR43620-Q1 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LMR43620RQ5EVM-400 — LMR43620-Q1 36V 输入、5V 输出、2A 同步降压转换器评估模块

LMR43620RQ5EVM-400 评估模块 (EVM) 可帮助评估 LMR43620-Q1 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR43620-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMR43620-Q1 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR43620-Q1 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPE) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频