数据表
TS3A5223
- 低导通电阻开关
- 电压为 3.6V 时为 0.45Ω(典型值)
- 电压为 1.8V 时为 0.85Ω(典型值)
- 宽电源电压:1.65V 至 3.6V
- 1.0V 兼容逻辑接口
- 高切换带宽 80MHz
- 在整个波段上,总谐波失真 (THD) 为 0.01%
- 额定最小先开后合
- 双向切换
- –75dB 通道至通道串扰
- 具有极低功率耗散和泄漏电流的 -70dB 通道至通道关闭隔离
- 极小型 QFN-10 封装:1.8mm x 1.4mm
- 针对所有引脚的 ESD 保护
- 2kV HBM,500V CDM
TS3A5223 是一款高速双通道模拟开关,此开关具有先断后通以及双向信号切换功能。TS3A5223 可被用作一个双路 2:1 复用器或者一个 1:2 双路去复用器。
TS3A5223 提供极低的导通电阻、很低的 THD 和通道间串扰以及很高的关闭隔离。这些 特性 使得 TS3A5223 适用于音频信号传输和切换 应用。
TS3A5223 控制逻辑支持 1V - 3.6V CMOS 逻辑电平。此逻辑接口可在不增加电源输出电流 (ICC) 的前提下实现与各种 CPU 和微控制器的直接对接,从而降低了功耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS3A5223 0.45Ω 双通道 SPDT 双向模拟开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017-7-17 |
| 应用简报 | 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-8-18 | |
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022-8-5 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-3-11 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP87642Q1EVM — LP87642-Q1 四相单输出功能安全合规型降压转换器评估模块
LP87642Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8764-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876411E2RQRQ1 具有用于一个高电流多相轨的四相 2.2MHz 配置。此 EVM 电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。
评估板
LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 四路输出降压转换器评估模块
LP87644Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8764-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876441E4RQKRQ1 具有四个独立单相配置,可实现 4 个不同的输出电压轨。此电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。
接口适配器
LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装
EVM-LEADLESS1 板可用于对 TI 的常见无引线封装进行快速测试和电路板试验。 该评估板有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RSW) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。