LP8762-Q1

正在供货

适用于 SoC(最高满足 ASIL D 等级)且具有四个 3A/12A 多相降压转换器的汽车级 PMIC

产品详情

Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 LDO 0 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 12 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Error signal monitor, I2C, Multiphase, Power good, SPI, SPMI, Thermal monitor, Voltage monitoring, Watchdog Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 LDO 0 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 12 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Error signal monitor, I2C, Multiphase, Power good, SPI, SPMI, Thermal monitor, Voltage monitoring, Watchdog Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RQK) 32 27.5 mm² 5.5 x 5
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电压:2.8V 至 5.5V
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 要求的文档
    • 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 要求的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件完整性高达 ASIL-D 级
    • 窗口式电压和过流监控器
    • 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
    • 具有高温警告和热关断功能的温度监测
    • 对配置寄存器和非易失性存储器的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 四个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压:0.3V 至 3.34V(多相位输出的电压为 0.3V 至 1.9V)
    • 最大输出电流:每相位 3A,四相配置最高可达 12A
    • 可编程输出电压压摆率:0.5mV/µs 至 33mV/µs
    • 开关频率:2.2 MHz 或 4.4 MHz
  • 十个可配置通用 I/O (GPIO)
  • SPMI 接口支持多个 PMIC 同步
  • 输入过压监控 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

.

.

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电压:2.8V 至 5.5V
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 要求的文档
    • 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 要求的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件完整性高达 ASIL-D 级
    • 窗口式电压和过流监控器
    • 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
    • 具有高温警告和热关断功能的温度监测
    • 对配置寄存器和非易失性存储器的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 四个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压:0.3V 至 3.34V(多相位输出的电压为 0.3V 至 1.9V)
    • 最大输出电流:每相位 3A,四相配置最高可达 12A
    • 可编程输出电压压摆率:0.5mV/µs 至 33mV/µs
    • 开关频率:2.2 MHz 或 4.4 MHz
  • 十个可配置通用 I/O (GPIO)
  • SPMI 接口支持多个 PMIC 同步
  • 输入过压监控 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

.

.

LP8762-Q1 器件旨在满足各种安全相关的汽车和工业应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个直流/直流降压转换器内核,可配置为从 1 个四相输出到 4 个单相输出的五种不同相位配置。该器件设置可通过兼容 I2C 的串行接口或 SPI 串行接口进行更改。

自动 PFM/PWM(AUTO 模式)操作与自动相位增加和相位减少相结合,可在较宽输出电流范围内更大限度地提高效率。LP8762-Q1 器件支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。开关时钟可以强制进入 PWM 模式,并且相位会交错。可以将开关与外部时钟同步并启用展频模式,以最大限度地降低干扰。

LP8762-Q1 器件旨在满足各种安全相关的汽车和工业应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个直流/直流降压转换器内核,可配置为从 1 个四相输出到 4 个单相输出的五种不同相位配置。该器件设置可通过兼容 I2C 的串行接口或 SPI 串行接口进行更改。

自动 PFM/PWM(AUTO 模式)操作与自动相位增加和相位减少相结合,可在较宽输出电流范围内更大限度地提高效率。LP8762-Q1 器件支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。开关时钟可以强制进入 PWM 模式,并且相位会交错。可以将开关与外部时钟同步并启用展频模式,以最大限度地降低干扰。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8762-Q1 具有集成开关的四相 12A 降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP87642Q1EVM — LP87642-Q1 四相单输出功能安全合规型降压转换器评估模块

LP87642Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8764-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876411E2RQRQ1 具有用于一个高电流多相轨的四相 2.2MHz 配置。此 EVM 电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 四路输出降压转换器评估模块

LP87644Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8764-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876441E4RQKRQ1 具有四个独立单相配置,可实现 4 个不同的输出电压轨。此电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQK) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频