PLC010935BP

PLC010935BP 适用于太阳能电力线通信的 BoosterPack™ 插件模块参考设计

PLC010935BP

立即订购

概述

PLC010935BP BoosterPack™ 插件模块是 TIDA-010935 参考设计的可订购版本。  此 BoosterPack 插件模块与适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件搭配使用,通过 UART 转 PLC THVD8000 和 THS6222 线路驱动器实现电力线通信 (PLC)。  了解 THS6222 器件失真性能和输出驱动、THVD8000 开关键控调制以及 Arm Cortex-M0+ MCU 硬件和软件功能的优势,从而为各种应用启用 PLC。

特性
  • 具有四个可选调制频率的 OOK 调制:125kHz、500kHz、2MHz、5MHz
  • 使用 TI 电子保险丝提供内置电流限制保护和反极性保护
  • 通过使用同一通信线路进行接收和发送实现空间节省
  • BoosterPack 插件模块设计兼容多个微控制器系列,包括 Arm Cortex-M0+ MCU 和 C2000 实时 MCU
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5164-Q1 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器 TPS560430 具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器

 

RS-485 和 RS-422 收发器
THVD8000 具有 OOK 调制功能、适用于电力线通信的 RS-485 收发器

 

电子保险丝和热插拔控制器
TPS2662 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝

 

线路驱动器
THS6222 具有共模缓冲器的差分宽带 PLC 和 HPLC 线路驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PLC010935BP — PLC010935BP 适用于太阳能电力线通信的 BoosterPack™ 插件模块参考设计

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

LP-MSPM0G3507 — 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 太阳能电力线通信参考设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 14日
证书 PLC010935BP EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 25日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010935 太阳能电力线通信参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频