TIDA-010264

基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计

TIDA-010264

设计文件

概述

此参考设计是一个采用 MSPM0G1507 或 MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 的非专用医疗警报示例,演示了主警报、备用警报和视觉警报功能,可帮助遵循 IEC 60601-1-8 进行开发。

特性
  • 可通过 128KB 内部闪存和外部闪存播放标准及自定义警报
  • 采用集成式 DAC 提供 12 位可调频率 (48kHz+) 高保真音频
  • 备用警报通过超级电容器后备电源可持续三分钟以上
  • 高、中、低三种优先级的视觉警报 LED
  • 49mm 直径小巧外形适合空间受限的医疗应用
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBG4.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMC15.PDF (171 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC14.PDF (342 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC17.ZIP (3368 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGI5.ZIP (203 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC16.PDF (436 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC13.PDF (480 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61094具有超级电容管理功能的 60nA 静态电流升压转换器

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSPM0G3507具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、180mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC1G10单路 3 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF
实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5010具有看门狗功能和手动复位功能的毫微功耗系统计时器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LP-MSPM0G3507 — 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件

此参考设计是一个采用 MSPM0G1507 或 MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 的非专用医疗警报示例,演示了主警报、备用警报和视觉警报功能,可帮助遵循 IEC 60601-1-8 进行开发。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010264 基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计 TIDA-010276 适用于 BLDC 电机控制的 36V、50A 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-010935 太阳能电力线通信参考设计 TIDA-010985 适用于 800V 直流系统、具有大 Y 电容器的阻性桥式绝缘监测器件参考设计
评估板
PLC010935BP PLC010935BP 适用于太阳能电力线通信的 BoosterPack™ 插件模块参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP-MSPM0G3507 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010264 基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计 TIDA-010276 适用于 BLDC 电机控制的 36V、50A 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-010935 太阳能电力线通信参考设计 TIDA-010985 适用于 800V 直流系统、具有大 Y 电容器的阻性桥式绝缘监测器件参考设计
评估板
PLC010935BP PLC010935BP 适用于太阳能电力线通信的 BoosterPack™ 插件模块参考设计
评估板

TPA6211A1EVM — TPA6211A1 评估模块 (EVM)

此参考设计是一个采用 MSPM0G1507 或 MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 的非专用医疗警报示例,演示了主警报、备用警报和视觉警报功能,可帮助遵循 IEC 60601-1-8 进行开发。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010264 基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA6211A1EVM TPA6211A1 评估模块 (EVM)

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010264 基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计
评估板

TPS61094EVM-066 — TPS61094 双向降压/升压转换器评估模块

此参考设计是一个采用 MSPM0G1507 或 MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 的非专用医疗警报示例,演示了主警报、备用警报和视觉警报功能,可帮助遵循 IEC 60601-1-8 进行开发。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010264 基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61094EVM-066 TPS61094 双向降压/升压转换器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010264 基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计

软件开发

固件

TIDA-010264-MSPM0G3507-FW — 适用于 MSPM0G3507 的 TIDA-010264 医用警报参考设计固件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010264 基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计

TIDA-010264-MSPM0G3507-FW 适用于 MSPM0G3507 的 TIDA-010264 医用警报参考设计固件

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2024-7-15
硬件开发
参考设计
TIDA-010264 基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计

发布信息

Version 1.0 firmware release for MCU based medical alarm with supercapacitor backup reference design

 

Design Features:

-Capability to play standard and custom alarms with 128 kB internal flash and external flash options

-12-bit adjustable frequency (48 kHz+) high-fidelity audio using integrated DAC

-Over three-minute backup alarm using supercap backup

-Three visual alarm LEDs with high, medium and low priorities

-49 mm diameter small form factor for space constrained medical applications

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于 MCU 且具有超级电容器备用电源的医用警报参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频