主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM5164-Q1

正在供货

具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 6V 至 100V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:-40°C 至 +150°C
    • 固定 3ms 内部软启动计时器
    • 峰值和谷值电流限制保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
  • 设计用于可扩展的汽车电源
    • 最短导通时间和关闭时间低:50ns
    • 高达 1MHz 的可调节开关频率
    • 可实现高轻负载效率的二极管仿真
    • 10.5µA 空载输入静态电流
    • 3µA 关断静态电流
  • 通过集成技术减小设计尺寸,降低成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成式 0.725Ω NFET 降压开关
    • 集成式 0.34Ω NFET 同步整流器省去了外部肖特基二极管
    • 1.2V 内部电压基准
    • 无环路补偿组件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
  • 使用 LM5164-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 6V 至 100V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:-40°C 至 +150°C
    • 固定 3ms 内部软启动计时器
    • 峰值和谷值电流限制保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
  • 设计用于可扩展的汽车电源
    • 最短导通时间和关闭时间低:50ns
    • 高达 1MHz 的可调节开关频率
    • 可实现高轻负载效率的二极管仿真
    • 10.5µA 空载输入静态电流
    • 3µA 关断静态电流
  • 通过集成技术减小设计尺寸,降低成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成式 0.725Ω NFET 降压开关
    • 集成式 0.34Ω NFET 同步整流器省去了外部肖特基二极管
    • 1.2V 内部电压基准
    • 无环路补偿组件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
  • 使用 LM5164-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案

LM5164-Q1 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而尽可能减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM5164-Q1 在输入电压突降至 6V 时,能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,因此非常适合高性能 48V 电池汽车应用和 MHEV/EV 系统。

LM5164-Q1 具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,可提供高达 1A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM5164-Q1 的其他特性包括超低 IQ 和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率)、出色的峰值和谷值过流保护、集成式 VCC 辅助电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。开漏 PGOOD 指示器提供时序控制、故障报告和输出电压监视功能。

LM5164-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装。该器件的 1.27mm 引脚间距可以为高电压应用提供足够的间距。

LM5164-Q1 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而尽可能减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM5164-Q1 在输入电压突降至 6V 时,能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,因此非常适合高性能 48V 电池汽车应用和 MHEV/EV 系统。

LM5164-Q1 具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,可提供高达 1A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM5164-Q1 的其他特性包括超低 IQ 和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率)、出色的峰值和谷值过流保护、集成式 VCC 辅助电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。开漏 PGOOD 指示器提供时序控制、故障报告和输出电压监视功能。

LM5164-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装。该器件的 1.27mm 引脚间距可以为高电压应用提供足够的间距。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM5013-Q1 正在供货 具有超低静态电流 (IQ) 的 6V 至 100V 输入、3.5A 非同步直流/直流降压转换器 100-VIN with higher current limit 3.5-A and non-synchronous rectification.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR38010-Q1 正在供货 SIMPLE SWITCHER® 汽车级 4.2V 至 80V、1A 同步降压转换器 Lower input voltage, higher switching frequency, spread spectrum and SIMPLE SWITCHER® design

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5164-Q1EVM — 同步降压转换器评估模块

LM5164-Q1 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM5164-Q1 300kHz 同步降压转换器。  LM5164-Q1EVM 以非常低的静态电流工作,并以最少的外部组件提供出色的效率。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

PLC010935BP — PLC010935BP 适用于太阳能电力线通信的 BoosterPack™ 插件模块参考设计

PLC010935BP BoosterPack™ 插件模块是 TIDA-010935 参考设计的可订购版本。  此 BoosterPack 插件模块与适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件搭配使用,通过 UART 转 PLC THVD8000 和 THS6222 线路驱动器实现电力线通信 (PLC)。  了解 THS6222 器件失真性能和输出驱动、THVD8000 开关键控调制以及 Arm Cortex-M0+ MCU 硬件和软件功能的优势,从而为各种应用启用 PLC。

TI.com 上无现货
仿真模型

LM5164-Q1 PSpice Transient Model

SNVMBO8.ZIP (116 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5164-Q1 TINA-TI Spice Transient Model

SNVMBV5.TSC (629 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5164-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBP2.ZIP (5 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5163-LM5164DESIGN-CALC — LM5163 和 LM5164 转换器快速入门设计工具

欢迎使用 LM5163 和 LM5164 快速入门设计工具。此独立工具帮助电源工程师设计基于 LM5163 和 LM5164 低 IQ 同步降压直流/直流稳压器的直流/直流降压转换器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
用户指南: PDF
设计工具

DRV3255-Q1-DATA-SHEET DRV3255-Q1 full data sheet

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
BLDC 驱动器
  • DRV3255-Q1 栅极驱动峰值灌电流为 4.5A 的集成式三相 48V 汽车栅极驱动器单元 (GDU)
多通道 IC (PMIC)
  • TPS653850A-Q1 适用于安全 MCU、具有 350mA I/O 电压轨、符合功能安全性标准的多轨电源
DC/DC converters
  • LM5164-Q1 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
设计工具

DRV3255-Q1-EVM-DESIGN DRV3255-Q1 evaluation module restriction

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
BLDC 驱动器
  • DRV3255-Q1 栅极驱动峰值灌电流为 4.5A 的集成式三相 48V 汽车栅极驱动器单元 (GDU)
多通道 IC (PMIC)
  • TPS653850A-Q1 适用于安全 MCU、具有 350mA I/O 电压轨、符合功能安全性标准的多轨电源
DC/DC converters
  • LM5164-Q1 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
设计工具

DRV3255-Q1-SAFETY-DOCS DRV3255-Q1 safety documentation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
BLDC 驱动器
  • DRV3255-Q1 栅极驱动峰值灌电流为 4.5A 的集成式三相 48V 汽车栅极驱动器单元 (GDU)
多通道 IC (PMIC)
  • TPS653850A-Q1 适用于安全 MCU、具有 350mA I/O 电压轨、符合功能安全性标准的多轨电源
DC/DC converters
  • LM5164-Q1 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频