PMP11282

高效 410W 交流/直流电源参考设计

PMP11282

设计文件

概述

PMP11282 是具有通用输入和 24V/17A 输出的高效率交流/直流电源参考设计。交错转换模式 PFC 及 LLC 串联谐振转换器用于 24V/17A 主电源。采用带有 MOSFET 集成控制器的 PSR 反激式转换器作为辅助电源。在低压线路和满载条件下可实现 91.98% 的效率。在高压线路和满载条件下可实现 94.61% 的效率。

特性
  • 具有交错式转换模式 PFC 及 LLC-SRC 的 410W PSU
  • 在 120VAC/60Hz 和满载条件下,效率为 91.98%
  • 在 230VAC/50Hz 和满载条件下,效率为 94.61%
  • 125mm × 225mm 电路板尺寸
  • 提供测试报告
  • 包含传导 EMI 测试结果
输出电压选项 PMP11282.1 PMP11282.2
输入电压(最小值)(V) 85 85
输入电压(最大值)(V) 265 265
输出电压(标称值)(V) 24 14
Iout(最大值)(A) 17 .1
输出功率 (W) 408 1.4
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBD4.PDF (2338 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRK30.PDF (193 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK29.PDF (262 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK31.ZIP (1493 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBQ0.ZIP (841 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK28.PDF (341 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28063具有改善的噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA21326V、双向、高精度电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27524具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS采用 TO-220 封装的单路、4.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11282 Test Results 2015-12-21
技术文章 How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 2016-11-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频