PMP2187

适用于医疗包的反激式线性稳压器(5.75V、10mA)参考设计

PMP2187

设计文件

概述

此设计可提供隔离的 5V(两个)、3.3V、2.5V 及 -5V 输出。对于噪声敏感应用(如医学成像和数据采集),所有输出均可采用低压降 (LDO) 线性稳压器进行噪声过滤。

输出电压选项 PMP2187.1 PMP2187.2 PMP2187.3 PMP2187.4 PMP2187.5 PMP2187.6 PMP2187.7 PMP2187.8
输入电压(最小值)(V) 10 5.5 5.5 4.1 4.1 -5.75 10 10
输入电压(最大值)(V) 14 5.5 5.5 4.1 4.1 -5.75 14 14
输出电压(标称值)(V) 5.5 5 5 3.3 2.5 -5 4 5.75
Iout(最大值)(A) .5 .44 .05 .22 0 .01 .25 .01
输出功率 (W) 2.75 2.2 .25 .726 0 .05 1 .0575
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUR198.PDF (1608 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLUR197.PDF (23 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUR196.PDF (92 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC2813-5具有 4.1V/3.6V UVLO 和 50% 占空比、温度范围为 –40°C 至 85°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2813-4具有 12.5V/8.3V UVLO、50% 占空比、温度范围为 –40°C 至 85°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS732具有反向电流保护和使能功能的 250mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2813-2-Q1具有 12.5V/8.3V UVLO 和 100% 占空比的汽车类经济型 1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2813-4-Q1具有 12.5V/8.3V UVLO 和 50% 占空比的汽车类经济型 1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2813-1-Q1具有 9.4V/7.4V UVLO 和 50% 占空比的汽车类经济型单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2813-1具有 9.4V/7.4V UVLO 和 50% 占空比、温度范围为 –40°C 至 85°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2813-0具有 7.2V/6.9V UVLO 和 100% 占空比、温度范围为 –40°C 至 85°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2813-5-Q1具有 4.1V/3.6V UVLO 和 50% 占空比的汽车类经济型单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2813-2具有 12.5V/8.3V UVLO、100% 占空比、温度范围为 –40°C 至 85°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS731具有反向电流保护和使能功能的 150mA、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2813-3具有 4.1V/3.6V UVLO、100% 占空比、温度范围为 –40°C 至 85°C 的经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2813-3-Q1具有 4.1V/3.6V UVLO 和 100% 占空比的汽车类经济型单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2813-0-Q1具有 7.2V/6.9V UVLO 和 100% 占空比的汽车类经济型单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS725具有使能和复位功能的 1A、超低压降稳压器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP2187 TEST RESULTS 2011-1-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频