主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UCC2813-4-Q1

正在供货

产品详情

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C5:>1000V
  • 提供功能安全
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 100µA 的典型启动电源电流
  • 500µA 的典型工作电源电流
  • 可达 1MHz 的工作频率
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
  • 1.5% 容差电压基准
  • 引脚排列与 UCC3802 器件、UC3842 器件和 UC3842A 器件系列相同
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C5:>1000V
  • 提供功能安全
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 100µA 的典型启动电源电流
  • 500µA 的典型工作电源电流
  • 可达 1MHz 的工作频率
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
  • 1.5% 容差电压基准
  • 引脚排列与 UCC3802 器件、UC3842 器件和 UC3842A 器件系列相同

UCC2813-x-Q1 器件系列高速、低功耗集成电路包含了离线和直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动元件,具有最少的器件数。

这些器件具有与 UC284x 器件系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加特性。

UCC2813-x-Q1 器件系列提供了各种封装选项,最大占空比选择和关键电压电平选择。UCC2813-3-Q1 和 UCC2813-5-Q1 等具有较低参考电压的器件非常适合电池供电系统,而 UCC2813-2-Q1 器件和 UCC2813-4-Q1 器件的较高参考电压和较高 UVLO 磁迟滞使这些器件成为离线电源的理想选择。

UCC2813-x-Q1 器件系列的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

UCC2813-x-Q1 器件系列高速、低功耗集成电路包含了离线和直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动元件,具有最少的器件数。

这些器件具有与 UC284x 器件系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加特性。

UCC2813-x-Q1 器件系列提供了各种封装选项,最大占空比选择和关键电压电平选择。UCC2813-3-Q1 和 UCC2813-5-Q1 等具有较低参考电压的器件非常适合电池供电系统,而 UCC2813-2-Q1 器件和 UCC2813-4-Q1 器件的较高参考电压和较高 UVLO 磁迟滞使这些器件成为离线电源的理想选择。

UCC2813-x-Q1 器件系列的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC2804-Q1 正在供货 具有 12.5V/8.3V UVLO 和 50% 占空比的汽车级单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器 improved specs

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC2813-x-Q1 汽车经济型 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-6-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM226.TSC (666 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM227.TSC (667 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM228.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCx804 & UCCx813-4 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM515.ZIP (6 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCx804, UCCx813-4 Families PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM082 (84 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP2187 — 适用于医疗包的反激式线性稳压器(5.75V、10mA)参考设计

此设计可提供隔离的 5V(两个)、3.3V、2.5V 及 -5V 输出。对于噪声敏感应用(如医学成像和数据采集),所有输出均可采用低压降 (LDO) 线性稳压器进行噪声过滤。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频