主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UCC2813-2

正在供货

产品详情

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm)
  • 100µA 的典型启动电源电流
  • 500µA 的典型工作电源电流
  • 可达 1MHz 的工作频率
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
  • 1.5% 容差电压基准
  • 引脚排列与 UCC3802 器件、UC3842 器件和 UC3842A 器件系列相同
  • 100µA 的典型启动电源电流
  • 500µA 的典型工作电源电流
  • 可达 1MHz 的工作频率
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
  • 1.5% 容差电压基准
  • 引脚排列与 UCC3802 器件、UC3842 器件和 UC3842A 器件系列相同

UCC3813-x 器件系列是高速、低功耗集成电路,包含离线式和直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动元件,且所需部件数最少。

这些器件具有与 UC384x 器件系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加特性。

UCC3813-x 器件系列提供了各种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择和关键电压电平选择。UCC3813-3 和 UCC3813-5 等具有较低参考电压的器件非常适合电池供电系统,而 UCC3813-2 器件和 UCC3813-4 器件的参考电压及 UVLO 磁迟滞较高,因而成为离线电源的理想选择。

UCC2813-x 器件系列的工作温度范围为 -40°C 到 85°C,而 UCC3813-x 器件系列的工作温度范围为 0°C 至 70°C。

UCC3813-x 器件系列是高速、低功耗集成电路,包含离线式和直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动元件,且所需部件数最少。

这些器件具有与 UC384x 器件系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加特性。

UCC3813-x 器件系列提供了各种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择和关键电压电平选择。UCC3813-3 和 UCC3813-5 等具有较低参考电压的器件非常适合电池供电系统,而 UCC3813-2 器件和 UCC3813-4 器件的参考电压及 UVLO 磁迟滞较高,因而成为离线电源的理想选择。

UCC2813-x 器件系列的工作温度范围为 -40°C 到 85°C,而 UCC3813-x 器件系列的工作温度范围为 0°C 至 70°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC3813-2 正在供货 具有 12.5V/8.3V UVLO、100% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的经济型 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM narrower operating temperature range

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCCX802 & UCCX813-2 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM225.TSC (668 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCX802 & UCCX813-2 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM223.TSC (669 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCX802 & UCCX813-2 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM224.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCx802 & UCCx813-2 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM514.ZIP (6 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCCx813-2, UCCx802 Families PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM067A (87 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP2187 — 适用于医疗包的反激式线性稳压器(5.75V、10mA)参考设计

此设计可提供隔离的 5V(两个)、3.3V、2.5V 及 -5V 输出。对于噪声敏感应用(如医学成像和数据采集),所有输出均可采用低压降 (LDO) 线性稳压器进行噪声过滤。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频