UCC2813-5-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
- 器件 CDM 分类等级 C5:>1000V
- 提供功能安全
- 提供协助功能安全系统设计的文件
- 100µA 的典型启动电源电流
- 500µA 的典型工作电源电流
- 可达 1MHz 的工作频率
- 内部软启动
- 内部故障软启动
- 电流检测信号的内部前沿消隐
- 1A 图腾柱输出
- 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
- 1.5% 容差电压基准
- 引脚排列与 UCC3802 器件、UC3842 器件和 UC3842A 器件系列相同
UCC2813-x-Q1 器件系列高速、低功耗集成电路包含了离线和直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动元件,具有最少的器件数。
这些器件具有与 UC284x 器件系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加特性。
UCC2813-x-Q1 器件系列提供了各种封装选项,最大占空比选择和关键电压电平选择。UCC2813-3-Q1 和 UCC2813-5-Q1 等具有较低参考电压的器件非常适合电池供电系统,而 UCC2813-2-Q1 器件和 UCC2813-4-Q1 器件的较高参考电压和较高 UVLO 磁迟滞使这些器件成为离线电源的理想选择。
UCC2813-x-Q1 器件系列的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC2813-x-Q1 汽车经济型 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 6月 6日 |
| 技术文章 | Are you on-board? Demystifying EV charging systems | PDF | HTML | 2017年 7月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
UCCX805 & UCCX813-5 TINA-TI Startup Reference Design
SLUM231.TSC (667 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
UCCX805 & UCCX813-5 TINA-TI Steady State Reference Design
SLUM230.TSC (668 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
UCCx805, UCCx813-5 Families PSpice Transient Model (Rev. B)
SLUM081B.ZIP (88 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。