UCC2813-1
- 100µA 的典型启动电源电流
- 500µA 的典型工作电源电流
- 可达 1MHz 的工作频率
- 内部软启动
- 内部故障软启动
- 电流检测信号的内部前沿消隐
- 1A 图腾柱输出
- 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
- 1.5% 容差电压基准
- 引脚排列与 UCC3802 器件、UC3842 器件和 UC3842A 器件系列相同
UCC3813-x 器件系列是高速、低功耗集成电路,包含离线式和直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动元件,且所需部件数最少。
这些器件具有与 UC384x 器件系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加特性。
UCC3813-x 器件系列提供了各种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择和关键电压电平选择。UCC3813-3 和 UCC3813-5 等具有较低参考电压的器件非常适合电池供电系统,而 UCC3813-2 器件和 UCC3813-4 器件的参考电压及 UVLO 磁迟滞较高,因而成为离线电源的理想选择。
UCC2813-x 器件系列的工作温度范围为 -40°C 到 85°C,而 UCC3813-x 器件系列的工作温度范围为 0°C 至 70°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCCx813-x 低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 6月 6日 |
| 应用手册 | 使用 TI 运算放大器调节开关模式电源电流信号 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 | |
| 应用手册 | Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) | 2019年 3月 12日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | DN-62 开关电源拓扑电压模式与 电流模式 | 英语版 | 2010年 7月 28日 | |||
| 应用手册 | UCC38C42 系列高速 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 | 2002年 2月 7日 | ||||
| 应用手册 | Differences Between the UCC3813 and the UCC3800 PWM Families | 2000年 6月 2日 | ||||
| 应用手册 | DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 | 1999年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies | 1999年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | U-133A UCC3800/1/2/3/4/5 BiCMOS Current Mode Control IC's | 1999年 9月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Startup Reference Design
SLUM220.TSC (667 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Steady State Reference Design
SLUM222.TSC (668 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
UCCx813-1, UCCx801 Families PSpice Transient Model (Rev. B)
SLUM069B.ZIP (87 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。