PMP21999

具有 PCB 绕组变压器的 6.6kW、双向 CLLLC 谐振转换器参考设计

PMP21999

设计文件

概述

此 6.6kW、双向、双有源电桥谐振转换器参考设计支持 380VDC 至 600VDC 输出和 280VDC 至 450VDC 输出。本设计采用了 PCB 绕组变压器和 Rogowski 线圈同步整流器 (SR) 控制,实现了对功率密度和效率的优化。本设计实现了一个子卡方法,包括 C2000™ 控制器 (TMDSCNCD280049C)、SiC 驱动器(PMP22001 和 PMP22002)和偏置电源 (PMP22003)。此设计拥有 500kHz 谐振频率和 300kHz 至 700kHz 操作频率,峰值效率可达到 98%。

特性
  • 500kHz 谐振频率,300kHz 至 700kHz 工作频率
  • 能够实现双向能量流动
  • 输入电压为 280V 时,可达到 98% 的峰值效率
  • 电路板尺寸 5.8" x 7.5" x 3"
  • 使用 Rogowski 线圈的高频、高电压有源同步整流器
输出电压选项 PMP21999.1
输入电压(最小值)(V) 380
输入电压(最大值)(V) 600
输出电压(标称值)(V) 280
Iout(最大值)(A) 24
输出功率 (W) 6720
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Full Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT129.PDF (2363 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM143.ZIP (1474 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM142.ZIP (396 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM145.ZIP (8523 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFL5.ZIP (8676 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM144.ZIP (2169 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM141.ZIP (583 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

LMV116单路、12V、45MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1302-Q1汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC13112V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21530-Q1Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P-Q1具有使能功能的汽车类 150mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

此 6.6kW、双向、双有源电桥谐振转换器参考设计支持 380VDC 至 600VDC 输出和 280VDC 至 450VDC 输出。本设计采用了 PCB 绕组变压器和 Rogowski 线圈同步整流器 (SR) 控制,实现了对功率密度和效率的优化。本设计实现了一个子卡方法,包括 C2000™ 控制器 (TMDSCNCD280049C)、SiC 驱动器(PMP22001 和 PMP22002)和偏置电源 (PMP22003)。此设计拥有 500kHz 谐振频率和 300kHz 至 700kHz 操作频率,峰值效率可达到 98%。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP21495 6.6kW、双向、双有源电桥 CLLLC 谐振转换器参考设计 PMP21999 具有 PCB 绕组变压器的 6.6kW、双向 CLLLC 谐振转换器参考设计 PMP23126 具有有源钳位、功率密度大于 270W/in3 的 3kW 相移全桥参考设计 PMP23249 650V 30mΩ GaN FET 子卡参考设计 PMP41006 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计 PMP41043 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计 TIDA-00915 适用于集成型驱动器的三相、1.25kW、200V 交流小型 GaN 逆变器参考设计 TIDA-010059 使用霍尔效应电流传感器、适用于 230VAC 电机驱动器的同相电流感应参考设计 TIDA-010062 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计 TIDA-010086 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计 TIDA-010203 采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计 TIDA-010210 基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计 TIDA-010231 适用于光伏应用电弧检测的模拟前端参考设计 TIDM-02000 使用 C2000™ 实时 MCU 的峰值电流模式控制相移全桥参考设计 TIDM-02002 针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计 TIDM-02008 采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC TIDM-1007 高效率 GaN CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计 TIDM-1022 谷底开关升压功率因数校正 (PFC) 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD280049C F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP21495 6.6kW、双向、双有源电桥 CLLLC 谐振转换器参考设计 PMP21999 具有 PCB 绕组变压器的 6.6kW、双向 CLLLC 谐振转换器参考设计 PMP23126 具有有源钳位、功率密度大于 270W/in3 的 3kW 相移全桥参考设计 PMP23249 650V 30mΩ GaN FET 子卡参考设计 PMP41006 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计 PMP41043 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计 TIDA-00915 适用于集成型驱动器的三相、1.25kW、200V 交流小型 GaN 逆变器参考设计 TIDA-010059 使用霍尔效应电流传感器、适用于 230VAC 电机驱动器的同相电流感应参考设计 TIDA-010062 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计 TIDA-010086 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计 TIDA-010203 采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计 TIDA-010210 基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计 TIDA-010231 适用于光伏应用电弧检测的模拟前端参考设计 TIDM-02000 使用 C2000™ 实时 MCU 的峰值电流模式控制相移全桥参考设计 TIDM-02002 针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计 TIDM-02008 采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC TIDM-1007 高效率 GaN CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计 TIDM-1022 谷底开关升压功率因数校正 (PFC) 参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 6.6-kW, Bi-Directional CLLLC Resonant Converter Reference Design 2019-8-20

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-02002 针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频