可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
AMC0311D 正在供货 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器 Drop in replacement.

产品详情

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 75 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015, 0.0099 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 75 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015, 0.0099 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 针对隔离式电压测量优化了 2V 高阻抗输入电压范围
  • 固定增益:1
  • 低直流误差:
    • AMC1311:
      • 失调电压误差:±9.9mV(最大值)
      • 温漂±20µV/°C(典型值)
      • 增益误差:±1%(最大值)
      • 增益漂移:±30ppm/°C(典型值)
    • AMC1311B:
      • 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
      • 温漂±10µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±0.2%(最大值)
      • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.04%(最大值)
  • 高侧 3.3V 工作电压 ( AMC1311B)
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)( AMC1311B)
  • 高侧电源缺失指示
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 针对更大工业温度范围进行了全面优化: –40°C 至 +125°C
  • 针对隔离式电压测量优化了 2V 高阻抗输入电压范围
  • 固定增益:1
  • 低直流误差:
    • AMC1311:
      • 失调电压误差:±9.9mV(最大值)
      • 温漂±20µV/°C(典型值)
      • 增益误差:±1%(最大值)
      • 增益漂移:±30ppm/°C(典型值)
    • AMC1311B:
      • 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
      • 温漂±10µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±0.2%(最大值)
      • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.04%(最大值)
  • 高侧 3.3V 工作电压 ( AMC1311B)
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)( AMC1311B)
  • 高侧电源缺失指示
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 针对更大工业温度范围进行了全面优化: –40°C 至 +125°C

AMC1311 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1500VRMS 的工作电压。

该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。

AMC1311 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或任何其他高阻抗电压信号源的连接进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在闭环系统中进行精确的隔离式电压检测和控制。集成的高侧电源电压缺失检测功能可简化系统级设计和诊断。

AMC1311 提供两种性能级别选项: AMC1311B 的额定工业工作温度范围为 –55°C 至 +125°C, AMC1311 为 –40°C 至 +125°C。

AMC1311 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1500VRMS 的工作电压。

该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。

AMC1311 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或任何其他高阻抗电压信号源的连接进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在闭环系统中进行精确的隔离式电压检测和控制。集成的高侧电源电压缺失检测功能可简化系统级设计和诊断。

AMC1311 提供两种性能级别选项: AMC1311B 的额定工业工作温度范围为 –55°C 至 +125°C, AMC1311 为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
AMC1351 正在供货 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Larger input voltage range, 0-5V
AMC1336 正在供货 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器 Modulator output version
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
AMC0311R 正在供货 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器 Same function, Single-ended output.
AMC0311S 正在供货 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器 Same function, Single-ended output.
功能与比较器件相似。
AMC1411 正在供货 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Increased creapage and clearance
AMC3330 正在供货 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Added feature: integrated high voltage domain input power supply

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1311x 高阻抗 2V 输入增强型隔离放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-6-30
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026-10-2
应用手册 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-14
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
电子书 An Engineer's Guide to Voltage Sensing PDF | HTML 2025-3-20
证书 CQC Certificate for AMC13xx: Malaysia 2025-2-26
证书 CQC Certificate for AMC13xx: Taiwan 2025-2-26
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-23
电路设计 具有差分输出的 ±480V 隔离式电压检测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-6
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-7-24
白皮书 了解隔离器的失效模式 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-2-5
应用手册 为隔离式放大器设计自举电荷泵电源 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-26
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-6-21
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-5
白皮书 借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-14
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023-1-23
模拟设计期刊 交流电机驱动器中的隔离式电压检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-17
证书 Optical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance 2018-3-7
选择指南 Understanding isolation terminology and relevance 2016-5-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1311EVM — AMC1311 评估模块

AMC1311 器件是一款高压隔离放大器,其差动输出与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 7000VPEAK 的电隔离。  与 TLV6001 搭配使用时,差动输出可转换为能够驱动各种模数转换器 (ADC) 的单端输出。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

AMC1311 PSpice Model (Rev. A)

SBAM385A.ZIP (5 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AMC1311 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBAM366B.ZIP (325 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

AMC1311 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBAM367A.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 AMC1311

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频