数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62090-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 输入电压范围为 2.5V 至 6V
- DCS-Control
- 转换器效率 95%
- 省电模式
- 20µA 运行静态电流
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 2.8MHz 和 1.4MHz 典型开关频率
- 0.8V 至 VIN 可调节输出电压
- 输出放电功能
- 可调软启动
- 断续短路保护
- 输出电压跟踪
- 宽输出电容选择
- 采用 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装
- 推出的新产品:TPS62813-Q1 采用具有可湿性侧面的 2mm × 3mm QFN 封装的 6V 降压转换器
TPS62090-Q1 器件系列是一种高频同步降压转换器,经优化具有小设计尺寸和高效率,适用于电池供电型应用。为了更大限度地提高效率,该系列转换器以 2.8MHz 至 1.4MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。当用于分布式电源和负载点调节时,这些器件允许对其他电压轨的电压进行跟踪,并且允许采用介于 10µF 至 150µF 范围内甚至更高的输出电容。、通过使用 DCS-Control 拓扑,这些器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。
输出电压启动斜坡由 SS 引脚控制,从而支持作为独立电源运行或采用跟踪配置。通过配置使能和电源正常引脚也有可能实现电源时序。在节能模式下,这些器件静态工作电流的典型值为 20µA。自动进入省电模式,并且在整个负载电流范围内以无缝方式保持高效率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
参考设计
TIDA-00675 — 通过动态开关降低功耗的参考设计
TIDA-00675 可使用负载开关动态开启/关闭负载,从而降低功耗。本设计指南介绍了开关频率、占空比和放电电阻器的使用如何对功耗产生影响。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。