PMP23223

具有辅助电源的智能隔离式栅极驱动器参考设计

PMP23223

设计文件

概述

此参考设计展示了 UCC21732 栅极驱动器与 UCC14xxx 系列辅助电源的组合。此设计可用于驱动各种功率管,包括直接连接到 Wolfspeed 碳化硅 (SiC) 场效应晶体管 (FET) 模块。此参考设计可用作高侧或低侧驱动器,也可使用容性模拟负载进行测试。

UCC14240-Q1、UCC14141-Q1 和 UCC14341-Q1 都是集成辅助电源的直接替代产品,每个产品都具有不同的目标输入电压和输出功率。

UCC14xxx-Q1 信息:

  • UCC14240-Q1
    • 隔离:基础型
    • 输入电压 (V):24(21 至 27)
    • 输出电压 (V):25(18 至 25)
    • 功率输出 (W):2
  • UCC14141-Q1
    • 隔离:增强型
    • 输入电压 (V):12(10.8 至 13.2)
      (宽范围为 8 至 18)
    • 输出电压 (V):25(18 至 25)
    • 功率输出 (W):1.5;宽范围为 1
  • UCC14341-Q1
    • 隔离:增强型
    • 输入电压 (V):15(13.5 至 16.5)
    • 输出电压 (V):25(18 至 25)
    • 功率输出 (W):1.5

特性
  • +18V 和 -4V、1.5W 隔离式辅助电源
  • 驱动各种电源开关
  • 10A 拉电流和灌电流栅极驱动强度
  • 可调节去饱和保护
  • 隔离式模拟检测
输出电压选项 PMP23223.1
输入电压(最小值)(V) 18
输入电压(最大值)(V) 24
输出电压(标称值)(V) 22
Iout(最大值)(A) .068
输出功率 (W) 1.496
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT283.PDF (2507 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAI9.PDF (244 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAI8.PDF (159 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAJ1.ZIP (1295 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG77.ZIP (178 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAJ0.PDF (722 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAI7.PDF (365 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC21710适用于 IGBT/SiC MOSFET、具有 OC 检测和内部钳位的 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B84-Q1具有使能和快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V 低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC14131-Q1汽车类、1.5W、12V 至 15V VIN、12V 至 15V VOUT、高密度、>5kVRMS 隔离式直流/直流模块

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21759-Q1适用于 IGBT/SiC 且具有 DESAT 和内部钳位的汽车级 3.0kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21736-Q1适用于 IGBT/SiC 且具有主动短路的汽车级 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21732适用于 IGBT/SiC FET 且具有 2 级关断的 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21751-Q1适用于 IGBT/SiC 且具有 DESAT 和内部钳位的汽车级 5.7kVrms、+-10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC14130-Q1汽车类、1.5W、12V 至 15V 输入电压、12V 至 15V 输出电压、高密度、> 3kVRMS 隔离式直流/直流模块

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21750适用于 IGBT/SiC FET 且具有 DESAT 和内部米勒钳位的 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC14240-Q1汽车类 2.0W、24Vin、25Vout、高密度、> 3kVRMS、隔离式直流/直流模块

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21750-Q1适用于 IGBT/SiC 且具有 DESAT 和内部钳位的汽车级 5.7kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21739-Q1适用于 IGBT/SiC MOSFET 且具有隔离式模拟检测的汽车类 3kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21710-Q1适用于 IGBT/SiC 且具有过流保护的汽车级 5.7kVrms 10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21732-Q1适用于 IGBT/SiCFET 且具有 2 级关断功能的汽车级 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21711-Q1适用于 IGBT/SiC 且具有过流保护的汽车级 5.7kVrms、+-10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC14341-Q1汽车类 1.5W、15Vin、25Vout、高密度、> 5kVRMS、隔离式直流/直流模块

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC14141-Q1汽车级 1.5W、12V VIN、25V VOUT 高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Smart Isolated Gate Driver With Bias Supply Reference Design PDF | HTML 2022-5-19
技术文章 How silicon carbide helps maximize efficiency in renewable energy systems PDF | HTML 2024-1-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频