此产品不再投入生产。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
UCC21736-Q1
- 5.7kV RMS 单通道隔离式栅极驱动器
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 高达 2121Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
- 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
- ±10A 驱动强度和分离输出
- 150V/ns 最小 CMTI
- 具有 200ns 快速响应时间的过流保护
- 外部有源米勒钳位
- 发生故障时的 900mA 软关断
- 隔离侧的 ASC 输入,用于在系统故障期间打开电源开关
- 过流警报 FLT 和通过 RST/EN 重置
- 针对 RST/EN 的快速启用/禁用响应
- 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬态和脉冲
- RDY 上的 12V VDD UVLO 和 3V VEE UVLO(具有电源正常指示功能)
- 具有高达 5V 的过冲/欠冲瞬态电压抗扰度的输入/输出
- 130ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/器件间偏移
- SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙 > 8mm
- 工作结温范围:-40°C 至 +150°C
UCC21736-Q1 是一款电隔离单通道栅极驱动器,用于具有高达 2121V 直流工作电压的 SiC MOSFET 和 IGBT,具有高级保护功能 功能、出色的动态性能和稳健性。UCC21736-Q1 具有高达 ±10A 的峰值拉电流和灌电流。
输入侧通过 SiO2 电容隔离技术与输出侧相隔离,支持高达 1.5kVRMS 的工作电压、12.8kVPK 的浪涌抗扰度,隔离层寿命超过 40 年,并提供较低的器件间偏移、大于 150V/ns 的共模噪声抗扰度 (CMTI)。
UCC21736-Q1 具有高级保护功能 功能,如快速过流和短路检测、分流电流检测支持、故障报告、有源米勒钳位、输入和输出侧电源 UVLO(用于优化 SiC 和 IGBT 开关行为)和稳健性。可以利用 ASC 功能在系统故障事件期间强制打开电源开关,从而进一步提高驱动器的多功能性并消减系统设计工作量、尺寸和成本。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于 SiC/IGBT 并具有主动保护和高 CMTI 的 UCC21736-Q1 10A 拉电流和灌电流增强型隔离式单通道栅极驱动器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 10月 10日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点