主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC14141-Q1

正在供货

汽车级 1.5W、12V VIN、25V VOUT 高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块

产品详情

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 8.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 18 Features 1.5W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 8.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 18 Features 1.5W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
SO-MOD (DWN) 36 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 采用隔离变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
  • 隔离式直流/直流模块,用于驱动:IGBT、SiC FET
  • 输入电压范围:8 V 至 18 V,绝对最大值为 32V
  • 在 T A ≤ 85°C 且 10.8V < V VIN < 13.2V 时的输出功率为 1.5W
  • 在 T A ≤ 85°C 且 8V < V VIN < 18V 时的输出功率为 1W
  • 可调节的 (VDD – VEE) 输出电压(通过外部电阻器):在整个温度范围内为 15V 至 25V,调节精度为 ±1.3%
  • 可调节的 (COM – VEE) 输出电压(通过外部电阻器):在整个温度范围内为 2.5V 至 (VDD – VEE),调节精度为 ±1.3%
  • 通过展频调制和集成变压器降低电磁发射
  • 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • CMTI > 150kV/µs
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ 125°C
  • 提供功能安全
    • 有助于进行功能安全系统设计的文档
  • 计划的安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 符合 CQC GB4943.1 标准的增强型绝缘
  • 36 引脚宽体 SSOP 封装
  • 采用隔离变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
  • 隔离式直流/直流模块,用于驱动:IGBT、SiC FET
  • 输入电压范围:8 V 至 18 V,绝对最大值为 32V
  • 在 T A ≤ 85°C 且 10.8V < V VIN < 13.2V 时的输出功率为 1.5W
  • 在 T A ≤ 85°C 且 8V < V VIN < 18V 时的输出功率为 1W
  • 可调节的 (VDD – VEE) 输出电压(通过外部电阻器):在整个温度范围内为 15V 至 25V,调节精度为 ±1.3%
  • 可调节的 (COM – VEE) 输出电压(通过外部电阻器):在整个温度范围内为 2.5V 至 (VDD – VEE),调节精度为 ±1.3%
  • 通过展频调制和集成变压器降低电磁发射
  • 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • CMTI > 150kV/µs
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ 125°C
  • 提供功能安全
    • 有助于进行功能安全系统设计的文档
  • 计划的安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 符合 CQC GB4943.1 标准的增强型绝缘
  • 36 引脚宽体 SSOP 封装

UCC14141-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在为 IGBT 或 SiC 栅极驱动器供电。 UCC14141-Q1 集成了一个变压器和一个具有专有架构的直流/直流控制器,可实现高功率密度和非常低的发射。高精度输出电压可提供更好的通道增强,从而实现更高的系统效率,不会对功率器件栅极造成过应力。 UCC14141-Q1 的输入电压支持电动汽车的宽 LiFePO 4 电池电压 (8V-18V) 和 12V 稳压电源轨 (10.8V-13.2V),具有不同的输出功率。

这款完全集成的模块具有片上器件保护功能,需要非常少的外部元件,可提供额外的特性,例如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。

UCC14141-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在为 IGBT 或 SiC 栅极驱动器供电。 UCC14141-Q1 集成了一个变压器和一个具有专有架构的直流/直流控制器,可实现高功率密度和非常低的发射。高精度输出电压可提供更好的通道增强,从而实现更高的系统效率,不会对功率器件栅极造成过应力。 UCC14141-Q1 的输入电压支持电动汽车的宽 LiFePO 4 电池电压 (8V-18V) 和 12V 稳压电源轨 (10.8V-13.2V),具有不同的输出功率。

这款完全集成的模块具有片上器件保护功能,需要非常少的外部元件,可提供额外的特性,例如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC14140-Q1 正在供货 汽车级 1.5W、12V VIN、25V VOUT 高密度 >3kVRMS 隔离式直流/直流模块 Basic isolation version
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC14341-Q1 正在供货 汽车类 1.5W、15Vin、25Vout、高密度、> 5kVRMS、隔离式直流/直流模块 Supports higher input voltage
功能与比较器件相似
UCC25800-Q1 正在供货 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器 9-V to 34-V converter offering lower isolation capacitance and lower EMI

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC14141-Q1 汽车类 1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、> 5kVRMS、隔离式直流/直流模块 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 7月 6日
白皮书 电动汽车牵引逆变器的设计优先事项 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 2月 17日
证书 UCC1xxx1-Q1 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435059 (Rev. A) 2025年 2月 11日
证书 UCC1xxx1-Q1, CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435059 (Rev. A) 2025年 2月 11日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) (Rev. A) 2025年 1月 8日
证书 UL Certificate of Compliance to UL1577 File No. E181974 (Rev. A) 2025年 1月 7日
技术文章 开发下一代电气化驱动系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 22日
技术文章 開發新一代電氣化推進系統 PDF | HTML 2024年 5月 20日
技术文章 차세대 전기 프로펄션 시스템 개발 PDF | HTML 2024年 5月 17日
白皮书 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
用户指南 使用 UCC14141EVM-068 为需要正向单辅助电源或正/负双辅 助电源的牵引逆变器栅极驱动器 IC 供电 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 14日
功能安全信息 UCC1414x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA 2023年 6月 22日
证书 UCC14141EVM-068 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 20日
白皮书 Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.. PDF | HTML 2022年 8月 17日
白皮书 Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.... PDF | HTML 2022年 8月 17日
技术文章 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
技术文章 Increasing power density with an integrated GaN solution PDF | HTML 2022年 3月 14日
技术文章 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
更多文献资料 Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers 2021年 12月 15日
技术文章 Driving next-generation EV systems with a distributed architecture PDF | HTML 2021年 9月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC14141EVM-068 — UCC14141-Q1 1.5W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块

UCC14141-Q1 是一款直流/直流转换器模块,采用 3.5mm 薄型宽体 SOIC 集成封装,可提供 1.5W 的 5kVRMS 隔离式电源。UCC14141EVM-068 EVM 可以在 8VIN 至 18 VIN 范围内运行,并配置为 VDD = 18V 和 VEE = –4V 的双输出,展示了高压、工业和汽车逆变器、电池管理系统、充电站和各种隔离设备应用中使用的 IGBT 和 SiC 栅极驱动器 IC 所需的典型偏置电源电压。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC14141-Q1 SIMPLIS Model (Rev. B)

SLUM849B.ZIP (204 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

UCC14141-Q1-CALC UCC14141-Q1 calculator tool

The UCC14141-Q1 calculator tool helps to generate BOM component values and accelerate application development.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP23223 — 具有辅助电源的智能隔离式栅极驱动器参考设计

此参考设计展示了 UCC21732 栅极驱动器与 UCC14xxx 系列辅助电源的组合。此设计可用于驱动各种功率管,包括直接连接到 Wolfspeed 碳化硅 (SiC) 场效应晶体管 (FET) 模块。此参考设计可用作高侧或低侧驱动器,也可使用容性模拟负载进行测试。

UCC14240-Q1、UCC14141-Q1 和 UCC14341-Q1 都是集成辅助电源的直接替代产品,每个产品都具有不同的目标输入电压和输出功率。

UCC14xxx-Q1 信息:

  • UCC14240-Q1
    • 隔离:基础型
    • 输入电压 (V):24(21 至 27)
    • 输出电压 (V):25(18 至 25)
    • 功率输出 (W):2
  • (...)
测试报告: PDF
参考设计

PMP22817 — 带集成变压器的汽车类 SPI 可编程栅极驱动器和辅助电源参考设计

此参考设计为牵引逆变器和车载充电器中的电源开关提供隔离式辅助电源和隔离式栅极驱动器。辅助电源和驱动器均可提供 800VDC 总线应用所需的高隔离(3kV RMS 持续一分钟)。隔离式辅助电源提供 24VDC,包括 +15V 和 -5V 栅极驱动偏置。隔离式驱动器提供快速开通和关断这些大功率开关所需的高电流(峰值电流高达 30A),并提供高级保护功能。PMP22817 还提供经过测试的直流/直流单端初级电感器转换器 SEPIC,以便关断汽车类电池电压(6V 至 42V,包括浪涌/突降),从而提供稳定的 24V 电压。

此参考设计旨在与 UCC14240-Q1 器件配合使用,且可修改为由 (...)

测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWN) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频