PMP23332

交错和多相反相降压/升压转换器参考设计

PMP23332

设计文件

概述

此参考设计使用 UCD3138064A 作为数字控制器来控制反相降压/升压,并支持两相峰值电流模式控制。此设计采用软开关技术来提高电源效率。输入电压范围为 -62V 至 -36V。输出电压范围可在 28V 至 52V 之间调节。默认输出电压为 48V,最大电流为 14A。

特性
  • 效率高达 97.1% 以上
  • 交错式两相峰值电流模式 (PCM) 控制
  • 三相电压模式 (VM) 控制
  • MOSFET 的零电压开关
  • 预偏置启动
  • 相位间电流平衡
输出电压选项 PMP23332.1
输入电压(最小值)(V) -62
输入电压(最大值)(V) -36
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 2.56
输出功率 (W) 122.88
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT323.PDF (3522 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBG7.PDF (2965 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

PDF | HTML
TIDMBG6.PDF (354 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBG9.ZIP (3445 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGE2.ZIP (8191 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

PDF | HTML
TIDMBG8.PDF (23931 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

PDF | HTML
TIDMBG5.PDF (967 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCD3138064A适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LM60具有 6.25mV/°C 增益和 TO-92 封装选项的 ±2°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM51614.5V 至 100V 宽输入、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21225A具有双输入和 5V UVLO 的 2.5kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985A150mA、16V、高精度、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP23332 Test Report PDF | HTML 2023-6-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频