LP2985A
- VIN 范围(新芯片):2.5V 至 16V
- VOUT 范围(新芯片):
- 1.2V 至 5.0V(固定值,100mV 阶跃)
- VOUT 精度:
- A 级(旧芯片)为 ±1%
- 标准级(旧芯片)为 ±1.5%
- ±0.5%(新芯片)
- 在整个负载和温度范围内的输出精度为 ±1%(新芯片)
- 输出电流:高达 150mA
- 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 71µA
- 低 IQ(新芯片):ILOAD = 150mA 时为 750µA
- 关断电流:
- 0.01µA(典型值,旧芯片)
- 1.12µA(典型值,新芯片)
- 低噪声:30µVRMS(具有 10nF 旁路电容器)
- 输出电流限制和热保护
- 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定(新芯片)
- 高 PSRR:1kHz 时 70dB,1MHz 时 40dB (新芯片)
- 工作结温:-40°C 至 +125°C
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
LP2985 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压降稳压器,支持 2.5V 至 16V(对于新芯片)的输入电压范围和高达 150mA 的负载电流。LP2985 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(对于新芯片)。
此外,LP2985(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 ±1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
30µVRMS 的低输出噪声(带 10nF 旁路电容器)以及 1kHz 时大于 70dB 和 1MHz 时大于 40dB 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能减少后置稳压器滤波。
在新芯片中,内部软启动机制可减小启动期间的浪涌电流,从而最大限度降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。
LP2985 采用 5 引脚、2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有关断功能的 LP2985 150mA 低噪声低压降稳压器 数据表 (Rev. S) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.S) | PDF | HTML | 2025年 7月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。