产品详情

Local sensor accuracy (max) 2, 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 10 Supply current (max) (µA) 110 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 6.25 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 2, 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 10 Supply current (max) (µA) 110 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 6.25 Rating Catalog
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 校准后的线性比例因子为 6.25mV/°C
  • 额定温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 适用于远程 应用
  • 采用 SOT-23 和 TO-92 封装
  • 主要技术规格
    • 25°C 时的精度:±2°C 和 ±3°C(最大值)
    • −40°C 至 +125°C 时的精度:±4°C(最大值)
    • −25°C 至 +125°C 时的精度:±3°C(最大值)
    • 温度斜率:6.25mV/°C
    • 电源电压范围:2.7V 至 10V
    • 25°C 时的电流消耗:110µA(最大值)
    • 非线性:±0.8°C(最大值)
    • 输出阻抗:800Ω(最大值)
  • 校准后的线性比例因子为 6.25mV/°C
  • 额定温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 适用于远程 应用
  • 采用 SOT-23 和 TO-92 封装
  • 主要技术规格
    • 25°C 时的精度:±2°C 和 ±3°C(最大值)
    • −40°C 至 +125°C 时的精度:±4°C(最大值)
    • −25°C 至 +125°C 时的精度:±3°C(最大值)
    • 温度斜率:6.25mV/°C
    • 电源电压范围:2.7V 至 10V
    • 25°C 时的电流消耗:110µA(最大值)
    • 非线性:±0.8°C(最大值)
    • 输出阻抗:800Ω(最大值)

LM60 器件是一种精密集成电路温度传感器,可由 2.7V 单电源供电,并可检测 −40°C 至 +125°C 的温度范围。此器件的输出电压与摄氏温度成正比 (6.25mV/°C),并具有 424mV 的
直流失调电压。凭借此失调电压,在无需负电源的情况下即可读取负温度值。对于 −40°C 至 +125°C 的温度范围,此器件的标称输出电压范围介于 174mV 至 1205mV 之间。此器件经校准后可在室温下提供 ±2°C 的精度,而在 −25°C 至 +125°C 的完整温度范围内提供 ±3°C 的精度。

此器件的线性输出、+424mV 失调电压和出厂校准简化了要求读取负温度值的单电源环境中所需要的外部电路。因为此器件的静态电流小于 110µA,所以在 SOT-23 封装中的静止空气中,自热限制在非常低的 0.1°C。此器件本身便具备关断功能,这是因为其自身功耗低,因此可直接通过许多逻辑门的输出供电。

LM60 器件是一种精密集成电路温度传感器,可由 2.7V 单电源供电,并可检测 −40°C 至 +125°C 的温度范围。此器件的输出电压与摄氏温度成正比 (6.25mV/°C),并具有 424mV 的
直流失调电压。凭借此失调电压,在无需负电源的情况下即可读取负温度值。对于 −40°C 至 +125°C 的温度范围,此器件的标称输出电压范围介于 174mV 至 1205mV 之间。此器件经校准后可在室温下提供 ±2°C 的精度,而在 −25°C 至 +125°C 的完整温度范围内提供 ±3°C 的精度。

此器件的线性输出、+424mV 失调电压和出厂校准简化了要求读取负温度值的单电源环境中所需要的外部电路。因为此器件的静态电流小于 110µA,所以在 SOT-23 封装中的静止空气中,自热限制在非常低的 0.1°C。此器件本身便具备关断功能,这是因为其自身功耗低,因此可直接通过许多逻辑门的输出供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM60-Q1 正在供货 汽车级、±2°C 模拟输出温度传感器 Automotive qualified version
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM50 正在供货 具有 10mV/°C 增益的 ±2°C 模拟输出温度传感器 Higher sensor gain (10 mV/°C). Pin-compatible alternative for SOT-23 package
TMP235 正在供货 10mV/C、1C 模拟温度传感器 Higher sensor gain (10 mV/°C) and higher accuracy (1.5°C). Pin-compatible alternative for SOT-23 package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM60 2.7V、SOT-23 或 TO-92 温度传感器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 11月 30日
EVM 用户指南 LM60 Evaluation Model User's Guide PDF | HTML 2022年 10月 20日
应用手册 Tiny Temperature Sensors for Remote Systems 2003年 2月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

PMP23332 — 交错和多相反相降压/升压转换器参考设计

此参考设计使用 UCD3138064A 作为数字控制器来控制反相降压/升压,并支持两相峰值电流模式控制。此设计采用软开关技术来提高电源效率。输入电压范围为 -62V 至 -36V。输出电压范围可在 28V 至 52V 之间调节。默认输出电压为 48V,最大电流为 14A。
测试报告: PDF
参考设计

PMP20587 — 反相降压/升压参考设计

此参考设计使用 UCD3138064A 作为数字控制器,用来控制两相双轨反相降压/升压。此非隔离式转换器适用于无线射频电源。输入电压范围为 -35V 至 -60V。输出电压有两种。电源轨 1 的默认输出电压为 32V,最大电流为 8.5A;电源轨 2 的默认输出电压为 48V,最大电流为 5.5A。可调输出电压范围为 30V 至 56V。通过某些元件更改和固件更改,硬件可用于电流模式控制或转换模式控制,从而增加功率并提高负载瞬态性能。三种控制模式的测试结果会分别提供。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4435 — 具有 GaN FET 的 48V 输入、300W 1/8 砖型数字模块参考设计

PMP4435 是一款面向工业和电信应用并且采用 GaN mosfet 的直流-直流隔离式数字模块参考设计。直流输入范围为 36V-60V,其中典型输入为 12V,而输出为 12V/5A。此设计中采用了数字控制器 UCD3138A。效率高达 95.8%,同时提供良好的热性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00412 — 360W 数控相移全桥转换器

此直流-直流电源转换器采用 UCD3138CC64EVM-030 子卡实现数字控制功能。该子卡具有预加载的固件,为相移全桥转换器提供所需的控制功能。TIDA-00412 (UCD3138PSFBEVM-027) 接受 370 至 400VDC 的直流输入,并输出典型的 12VDC 电压,而其满载输出功率为 360W,最大输出电流为 30A。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频