PMP40154

带 HDMI 输出的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计

PMP40154

设计文件

概述

PMP40154 是真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计。  此参考设计支持 USB Type-C™ 输入转 HDMI 输出显示器。它采用了 USB PD 控制器和电源开关 TPS65986 以及交替模式 MUX HD3SS460。它可与所有标准 USB Type-C™ 产品完全兼容,并向后兼容传统器件和适配器。该设计包括 TPD8S300、TPD4E02B04 等一些 IEC ESD 器件。这些器件能将系统与连接器上存在的高压条件隔离开来。

特性
  • 真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 设计
  • 兼容传统适配器
  • 支持 B1.2/分频器模式输出
  • 针对 CC 和 SBU 线路的 IEC ESD 和 VBUS 短路保护
输出电压选项 PMP40154.1 PMP40154.2 PMP40154.3
输入电压(最小值)(V) 5 3.3 3.3
输入电压(最大值)(V) 20 3.3 3.3
输出电压(标称值)(V) 3.3 5 1.2
Iout(最大值)(A) 3 1.1 1
输出功率 (W) 9.9 5.5 1.2
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Buck- Non Sync Boost- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDE9.PDF (812 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRX7.PDF (194 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRX6.PDF (169 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRX9.ZIP (26 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO1.ZIP (388 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRX8.ZIP (2726 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRX5.PDF (475 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TLV62565采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54332具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61235P8A 谷值电流、5.1V 固定输出电压同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E02B04适用于 USB 3.0、HDMI 2.0 和高速信号的四路 0.25pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

HD3SS4604x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器

数据表: PDF | HTML
USB 端口保护 IC

TPD8S300USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 8 通道 ESD 保护

数据表: PDF | HTML
USB-A 控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40154 Test Results 2017-7-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频