HD3SS460
- 提供面向 USB Type-CTM 生态系统的 MUX 解决方案,其中包括交替模式 (AM)
- 提供多种通道选择选项,其中包括 USBSS、双通道 AM 和四通道 AM
- 与 5 Gbps USB3.1 第 1 代和包含 5.4 Gbps DisplayPort 1.2a 的 AM 兼容
- 与源设备/主机和接收设备/设备应用 兼容
- 针对低速 SBU 引脚提供交叉点 MUX
- 双向“复用/解复用”差动开关
- 支持 0V 至 2V 共模电压
- 功耗较低,关断电流和工作电流分别为 1µA 和 0.6mA
- 单电源电压 VCC:3.3V±10%
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
HD3SS460 是一款高速双向无源开关,可采用复用或解复用两种配置。该器件可通过负载点 (POL) 控制引脚进行切换,从而适应连接器换向。该器件还可通过 AMSEL 控制引脚来实现双通道数据/双通道视频与所有四通道视频的复用。
该器件还针对低速引脚提供了交叉点 MUX,可满足可换向连接器实现的需求。
HD3SS460 是一款通用模拟差分无源开关,适用于所有高速接口 应用, 前提条件是该应用在 0V 至 2V 共模电压范围内发生偏置并且具有幅值高达 1800 mVpp 的差分信令。该器件采用自适应跟踪,可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。该器件在工作模式下的功耗 < 2mW,关断模式下的功耗 < 5µW(可通过 EN 引脚切换模式)。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
HD3SS460EVM-SRC — HD3SS460EVM-SRC 高速无源交叉点开关评估模块
HD3SS460 是一款高速无源交叉点开关,旨在支持 USB Type-C™ 在交替 (ALT) 模式应用中所需的低速和高速信号切换。HD3SS460-EVM-SRC 评估模块 (EVM) 配备可连接到传统 USB 系统的传统 USB 接口,以及可连接到支持 DisplayPort 信号源的 DisplayPort 接口。没有板载 CC/PD 控制器。该电路板具有测试接头,可用于将 CC 和其他必要信号连接到外部 Type-C 控制器,以评估 Type-C 实现。
USB-CTM-MINIDK-EVM — 支持视频和充电功能的 USB Type-C™ 迷你扩展坞板评估模块
USB Type-C™ 和电力输送 (PD) 迷你扩展坞评估模块 (EVM) 提供了完整的 USB Type-C 扩展坞参考解决方案,同时支持音频传输、USB 数据传输、电力输送和视频传输。 该 EVM 采用 2 英寸 × 4 英寸的小尺寸外形,可通过主 USB Type-C PD 端口支持拉电流和灌电流输送功能。视频输出功能由 DisplayPort 和 HDMI 实现。
TIDA-01243 — 支持视频和充电功能的 USB Type-C™ 和电力输送迷你扩展坞参考设计
PMP40154 — 带 HDMI 输出的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RHR) | 28 | Ultra Librarian |
| WQFN (RNH) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。