PMP40328

采用 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器参考设计

PMP40328

设计文件

概述

PMP40328 是一款最大输出为 9V 5A 的参考设计,适用于高频率和高密度适配器应用。此解决方案采用了高效率有源钳位反激式控制器 UCC28780 和次级整流器控制器 UCC24612-2。满载时效率约为 90%。集成型输入 UVLO 和输出 OVP、OCP、SCP 可提高电源系统的可靠性。此设计以紧凑外形 (52mm × 31mm × 31mm) 实现。

特性
  • 在通用交流输入上进行零电压开关
  • 同步整流器,使用漏源极电压检测
  • 集成型输入 UVLO,输出 OVP、OCP、SCP
  • 在 6.2V5A 至 9V5A 范围内与 USB PD PPS 协议兼容
  • 尺寸为 L*W*H 52mm*31mm*31mm
输出电压选项 PMP40328.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 9
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 45
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE28.PDF (600 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRUX3.PDF (206 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUX2.PDF (39 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUX5.ZIP (29 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEB9.ZIP (698 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUX4.PDF (1454 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUX1.PDF (187 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27712支持互锁功能的 1.8A/2.8A、620V 半桥驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC287801MHz 高频有源钳位反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

UCC28780EVM-002 — 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM

PMP40328 是一款最大输出为 9V 5A 的参考设计,适用于高频率和高密度适配器应用。此解决方案采用了高效率有源钳位反激式控制器 UCC28780 和次级整流器控制器 UCC24612-2。满载时效率约为 90%。集成型输入 UVLO 和输出 OVP、OCP、SCP 可提高电源系统的可靠性。此设计以紧凑外形 (52mm × 31mm × 31mm) 实现。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP40328 采用 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28780EVM-002 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP40328 采用 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40328 Test Results 2017-12-19
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019-6-28
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018-11-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频