UCC28780EVM-002

具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流 EVM

UCC28780EVM-002

立即订购

概述

UCC28780EVM-002 具有高效率和高密度,可用于 45W 离线适配器。它采用了标称频率高达 300kHz 的 UCC28780 有源钳位反激式控制器,使用 GaN MOSFET 电源 IC、NV6115 和 NV6117。该 EVM 还在次级侧使用 UCC24612 同步整流器控制器。在 90Vac 至 264Vac 的输入电压范围内将输出调节至 20Vdc。UCC28780 控制器可在多个自适应模式下运行、从而最大限度地降低整个线路和负载范围内的功率损耗。

特性
  • 使用有源钳位反激式控制器、GaN MOSFET 电源 IC 和同步整流的 45W、20V 交流转直流转换器
  • 高效率 (>94%)、高功率密度 (>20W/in3)、低待机功耗 (55mW) 和高开关频率 (300kHz)
  • 超出了欧盟行为准则和美国能源部的能效要求
  • 自适应突发模式功能甚至能在轻负载下保持高效率
  • 该评估模块已经过测试,可供订购,而且包含用户指南

  • 高电压 EVM 用户安全指南 (SLVT174)

交流/直流控制器
UCC24612 高频多模式同步整流器控制器 UCC28780 1MHz 高频有源钳位反激式控制器

 

并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28780EVM-002 — 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP40328 采用 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28780EVM-002 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP40328 采用 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器参考设计
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流控制器
UCC24612 高频多模式同步整流器控制器
硬件开发
评估板
UCC28780EVM-002 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流 EVM

UCC24612 SIMPLIS Model (Rev. A)

close
版本: null
发布日期: 2018-1-30
产品
交流/直流控制器
UCC24612 高频多模式同步整流器控制器
硬件开发
评估板
UCC28780EVM-002 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流 EVM
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC28780EVM-002 (Rev. A) 2018-2-7
证书 UCC28780EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 Intelligently control an active clamp flyback PDF | HTML 2018-3-1

相关设计资源

硬件开发

子卡
UCC24612-1EVM 辅助侧同步整流器控制器二极管替代演示板

参考设计

参考设计
PMP40328 采用 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频