PMP7977

适用于 Artix 7 的模拟解决方案

PMP7977

设计文件

概述

该 Artix 7 电源管理参考设计板使用电源模块、线性稳压器和兼容 PMBus 的系统控制器来提供 FPGA(包括 DDR 存储器终端)所需的所有内核和辅助电压。数字电源图形用户界面用于监控电路板电源轨的电压和电流强度。

特性
  • 设计已经过优化,可支持 12V 输入
  • 2 个 PMBus 控制器,可监控共计 9 条电压轨
  • 解决方案中包括电源模块,可提供高达 6A 输出电流
  • 低噪声 LDO 可为收发器提供电源
  • DDR 存储器可提供易失性同步动态随机存取存储器以存储用户代码和数据
  • 设计已经过搭建和测试。该参考板可通过 Xilinx 获取

输出电压选项 PMP7977.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 14
输出电压(标称值)(V) 1
Iout(最大值)(A) 10
输出功率 (W) 10
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SCEU009A.PDF (656 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLYU017.PDF (273 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR156A.PDF (596 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU151.PDF (6781 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR155A.PDF (599 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS794具有使能功能的 250mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS843204.5V 至 14.5V 输入、3A 同步降压、集成式电源解决方案

数据表: PDF | HTML
序列发生器

UCD90120A具有ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC1T45具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL1963A具有反向电流和反向电压保护功能的 1.5A、20V 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS846212.95V 至 14.5V 输入、6A 同步降压、集成式电源解决方案

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LV541A具有三态输出的 8 通道、2V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014-5-12
* 测试报告 PMP7977 Test Results (Rev. A) 2014-6-11
用户指南 PMP7977 User's Guide 2013-9-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频