TPS84320
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸和扁平设计 - 效率高达 95%
0.8V 至 5.5V 的宽输出电压调节范围,基准精度为 1%- 可选分离电源轨可实现
低至 1.6V 的输入电压 - 可调开关频率
(330kHz 至 780kHz) - 与外部时钟同步
- 可调慢速启动
- 输出电压排序/跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护-断续模式
- 过热保护
- 预偏置输出启动
- 运行温度范围:-40°C 至 85°C
- 增强的热性能:13°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
- 要获得包括 SwitcherPro ™在内的设计帮助请访问http://www.ti.com/TPS84320
TPS84320RUQ 是一款简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 BQFN 封装内整合了一个带有功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的 3A DC/DC 转换器、一个电感器以及无源元件。这个整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并免除了环路补偿和磁性元件选择过程。
9mm x 15mm x 2.8mm BQFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 95% 的紧凑型负载点设计以及结至环境的热阻抗仅为 13°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 3A 的满额输出电流。
TPS84320 可提供离散式负载点设计的灵活性和功能集,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS84320 4.5V 至14.5V 输入,3A 同步降压,集成式电源解决方案 数据表 (Rev. B) | 2019年 7月 30日 | |||
| 应用手册 | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 2020年 3月 5日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 测试报告 | TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) | 2014年 5月 12日 | ||||
| 用户指南 | PMP7977 User's Guide | 2013年 9月 11日 | ||||
| 应用手册 | AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
| 应用手册 | Powering TPS84k Devices from 3.3 V | 2013年 1月 4日 | ||||
| 更多文献资料 | TPS84k Integrated Power Modules Info Card (Rev. A) | 2012年 8月 28日 | ||||
| 设计指南 | 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 | 2012年 4月 24日 | ||||
| 用户指南 | TPS84620EVM-692 6-A, Integrated Power Solution EVM (Rev. A) | 2011年 8月 24日 | ||||
| 更多文献资料 | SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations | 2005年 7月 12日 | ||||
| 应用手册 | AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) | 2004年 5月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDEP0011 — 用于 C667x DSP AVS 内核 (CVDD) 的具有动态电压调节的电源解决方案
该参考设计旨在在 Keystone 多核 DSP(主要是 C66x 系列)中提供 AVS 内核电源 (CVDD)。C66x 系列使用 SmartReflex 技术使 DSP 能够控制其电源电压。为了符合此要求,该设计将同步降压转换器 (TPS56121) 与 POL 的电压编程器 (LM10011) 结合在一起。 LM10011 可以接受来自 DSP 的 6 位或 4 位 VCNTL,并将 TPS56121 的输出电压更改为 DSP 需要的电压。LM10011 具有高精度 (1.0%),允许其余的电源组件和配电存在附加系统裕度。对于需要特定初始启动电压的处理器,可以将 LM10011 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B1QFN (RUQ) | 47 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。