PMP8920

采用 PFC 转换模式及 LLC 谐振转换器的高效二级通用输入电源

PMP8920

设计文件

概述

Low EMI, high efficiency, high power factor and reliable power supply are main focus of the PMP8920 design for telecom applications. Transient mode (TM) power factor correction (PFC) with UCC28051 and LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 are applied in PMP8911. In addition, synchronous rectifier (SR) IC UCC24610 is applied to LLC output rectifier stage. Low EMI is expected with zero voltage switching on TM-PFC and LLC-SRC switches. An overall 91% efficiency is achieved at 100W full load. In addition, several protections are embedded into this design which includes input under-voltage protection, input over-voltage protection, output over-voltage protection, and output hic-cup over-power protection.

输出电压选项 PMP8920.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 9
输出功率 (W) 108
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC^Flyback- DCM^Half Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAP2.PDF (1599 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLURAH0A.PDF (191 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC486.ZIP (353 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURAG9A.PDF (314 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28051符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2889温度范围为 –40°C 至 85°C 的离线电源控制器

数据表: PDF
比较器

LM290130V 四路差分比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP300电阻可编程、支持高达 18V 电压的温度开关和模拟输出传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP8920 Test Results 2013-8-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频