PMP9668

通用型微处理器控制电池充电器、24Vin、10Aout、5/12V 2A 和 5V 4A、2 个 USB 端口参考设计

PMP9668

设计文件

概述

BQ24745 是一款主机控制的同步降压电池充电器,能够以高达 19.2V 的电压和通常高达 8A 的电流为电池充电,使用 8mΩ 电池检测电阻器,扩展至 10A。动力总成能够提供 8A(仅对流冷却)及 10A(中等风扇冷却)(约 200LFM)。测试报告包括两种情况的热图像。虽然设计显示 28 引脚 MSP430 作为主机,但任何具有 SMBus 功能的处理器都可以正常工作。提供使用 TPS54335 的 5/12V 2A 辅助转换器和具有 TPS40170 和 2x CSD18504 的 5V 4A 转换器。对于两个 USB 端口,该设计提供 TPS2561A 用于电源开关,提供 TPS2513A 用于控制。线性 TPS70933 可为 MSP430 及接口信号提供 3.3V 电压。丰富的测试接口允许在没有软件的情况下对硬件进行全面测试,然后为软件开发提供多种接口选择。

特性
  • 主机控制的 10A 充电器关闭 24Vin
  • 所示为 MSP430 控制器,但可以使用其他具有 SMBus 功能的处理器
  • 无需处理器即可验证动力总成 
  • 提供具有两个 USB 端口和 3.3V 微处理器电源的 5/12V 2A 和 5V 4A 转换器
  • 提供便于测试的顶部所有器件/电池放电开关
  • 电池充电器的原理图、BOM、布局和测试报告
输出电压选项 PMP9668.1 PMP9668.2 PMP9668.3 PMP9668.4 PMP9668.5 PMP9668.6
输入电压(最小值)(V) 21.6 21.6 21.6 4.5 4.5 4.5
输入电压(最大值)(V) 26.4 26.4 26.4 5.5 5.5 5.5
输出电压(标称值)(V) 12.6 5 12 3.3 5 5
Iout(最大值)(A) 10 4 2 .1 2 2
输出功率 (W) 126 20 24 .33 10 10
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator USB Switch USB Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA06.PDF (1327 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREZ7.PDF (357 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREZ6.PDF (132 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAD0.ZIP (334 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREZ8.PDF (3093 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREZ5.PDF (385 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24745支持多种电池化学物质的 SMBus 最多 4 节电池 2 级降压电池充电器

数据表: PDF
直流/直流控制器

TPS401704.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54335A具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2561A高电平有效的双通道、0.25-2.8A 可调节ILIMIT(可实现 2.3±0.2A 设置)、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB-A 控制器

TPS2513A双路、USB 专用充电端口控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9668 Test Results 2015-5-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频