TPS2513A
- Supports USB DCP shorting D+ line to
D– line per USB battery charging specification, revision 1.2 (BC1.2) - Supports shorted mode (shorting D+ line to D– line) per Chinese Telecommunication Industry Standard YD/T 1591-2009
- Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- line (or USB DCP applying
2 V on D+ line and 2.7 V on D– line) (TPS2513, TPS2514) - Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ line and 2.7 V on D- line (TPS2513A, TPS2514A)
- Supports USB DCP applying 1.2 V on
D+ and D– Lines - Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
- Dual USB Port Controller
(TPS2513, TPS2513A) - Single USB port controller
(TPS2514, TPS2514A) - Operating range: 4.5 V to 5.5 V
- Available in SOT23-6 package
The TPS251xx devices are USB dedicated charging port (DCP) controllers. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS251xx USB Dedicated Charging Port Controller 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2018年 8月 8日 | ||
| 应用手册 | Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers | 2016年 7月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2513EVM-527 — TPS2513 双通道自动检测 USB 充电控制器评估模块
The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
PMP9668 — 通用型微处理器控制电池充电器、24Vin、10Aout、5/12V 2A 和 5V 4A、2 个 USB 端口参考设计
BQ24745 是一款主机控制的同步降压电池充电器,能够以高达 19.2V 的电压和通常高达 8A 的电流为电池充电,使用 8mΩ 电池检测电阻器,扩展至 10A。动力总成能够提供 8A(仅对流冷却)及 10A(中等风扇冷却)(约 200LFM)。测试报告包括两种情况的热图像。虽然设计显示 28 引脚 MSP430 作为主机,但任何具有 SMBus 功能的处理器都可以正常工作。提供使用 TPS54335 的 5/12V 2A 辅助转换器和具有 TPS40170 和 2x CSD18504 的 5V 4A 转换器。对于两个 USB 端口,该设计提供 TPS2561A 用于电源开关,提供 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。