REF6241
- 出色的温度漂移性能
- 0°C 至 +70°C 时为 3ppm/°C(最大值)
- 极低噪声
- 总噪声:5 µVRMS(使用 47µF 电容时)
- 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3 µVPP/V
- 集成 ADC 驱动器缓冲器
- 低输出阻抗:< 50mΩ (0kHz-200kHz)
- 首次使用 ADS8881 实现 18 位精确采样
- 支持突发模式 DAQ 系统
- 低电源电流:820µA
- 低关断电流:1µA
- 高初始精度:±0.05%
- 超低噪声和失真
- 输出电流驱动能力:±4mA
- 可通过编程设定的短路电流
- 经验证用于驱动 ADS88xx 系列逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 和 ADS127xx 系列宽频带 Δ-Σ ADC 的 REF 引脚
REF6000 系列中的电压基准集成低输出阻抗缓冲器,这使得用户能够直接驱动精密数据转换器的参考 (REF) 引脚,同时维持线性度、失真和噪声性能。多数精密 SAR 和 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 在转换过程中会将二进制加权电容切换到 REF 引脚。为了支持这一动态负载,必须通过一个低输出阻抗、高带宽缓冲器缓冲电压基准的输出。REF6000 系列器件非常适合(但不限于)驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC 和 ADS127xx 系列 Δ-Σ ADC 以及精密数模转换器 (DAC) 的 REF 引脚。
在驱动 ADS8881 的 REF 引脚时,即使在首次转换过程中,REF6000 系列的输出电压也不会降至 1 LSB(18 位)以下。该特性对于突发模式、事件触发的等时采样和可变采样率数据采集系统极为有用。REF6000 系列中的各种 REF62xx 变型指定了最大温度漂移(仅为 3ppm/°C),可为电压基准与低输出阻抗缓冲器组合提供 0.05% 的初始精度。关于 REF6000 系列中的多种温度漂移选项,请参见 器件比较表。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | REF62xx 集成 ADC 驱动器缓冲器的高精度电压基准 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 3月 8日 |
| 应用手册 | 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |
| 电子书 | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
| 白皮书 | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
用户指南:
PDF
评估板
REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块
REF6025EVM-PDK 是一个用于评估 REF6025 电压基准性能的平台。该评估套件展示了该器件的突发模式性能,这是该器件的一个关键特性。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010249 — 四通道同步振动传感器接口参考设计
此参考设计介绍了同步四通道宽带高分辨率接口的理论、设计和测试。主要目标是振动传感应用,但该设计也可应用于任何需要宽带的应用,例如功率因数测量中的三相电压和电流监测。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点